Faça sua conta da Parker hoje mesmo!
Crie uma conta para gerenciar tudo o que você faz com a Parker, desde as preferências de compra até o acesso aos equipamentos.
Crie uma conta para gerenciar tudo o que você faz com a Parker, desde as preferências de compra até o acesso aos equipamentos.
Série de bombas hidráulicas Parker F2 Twin-Flow oferece pressões de até 400 bar (5.800 psi) e velocidades de até 2100 rpm. Design robusto garante confiabilidade em aplicações exigentes de caminhões, com tamanhos de 42/42 a 70/70 cc.
A série F2 de bombas hidráulicas para caminhões da Parker é uma evolução da versão de fluxo duplo da série F1, que foi a primeira bomba para caminhões de eixo inclinado (bent-axis) no mercado a apresentar dois fluxos totalmente independentes. Com um acúmulo adequado do sistema hidráulico, a principal vantagem de uma bomba de fluxo duplo é que três fluxos diferentes podem ser fornecidos na mesma rotação do motor. Apresentando uma solução de sistema inteligente, as bombas F2 fornecem confiabilidade de circuito em velocidades de até 2100 rpm a 400 bar (5.800 psi). A bomba hidráulica F2 é um projeto de bomba muito eficiente e direto com confiabilidade insuperável. Seu pequeno tamanho de envelope proporciona uma instalação simples e econômica.
Testes rigorosos de produtos e desenvolvimento contínuo de produtos ajudam a garantir que nossas bombas hidráulicas operem com eficiência ideal e possam funcionar nos ambientes mais exigentes.
Mercados:
• Mobil
• Transporte
Características / Benefícios:
• Deslocamento de 43/41 - 68/68 cc - suporta várias aplicações.
• Acessórios para montagem direta na tomada de força do motor - (válvula de desvio).
• 3 fluxos de 1 bomba. 2 fluxos separados que podem ser combinados.
• Altas velocidades de autoescorvamento – maior produtividade.
• Alta eficiência geral - maior confiabilidade.
• Baixo peso - baixo torque de flexão na tomada de força, fácil de instalar.
• Anéis de pistão laminados – baixo vazamento, resultando em mais tempo de atividade.
• Possibilidade de instalação acima do nível do reservatório – flexibilidade na instalação.
• Pressões de funcionamento até 400 bar.
• A extremidade do eixo e o flange de montagem cumprem a norma ISO.
• Pequenas dimensões de instalação - adapta-se a uma ampla gama de aplicações.
• Tolera choques de baixa e alta temperatura – adequado para os ambientes mais exigentes.
Onde pode ser utilizado:
• Guindastes florestais
• Carregadores de gancho / Caçambas basculantes
• Carregadores de caminhões grandes
• Combinações de basculante/guindaste
• Veículos de coleta de lixo
• Veículos polivalentes
Incluímos os números de peça do configurador acima para nossa bomba hidráulica F2, faça o download do nosso catálogo mais recente em Suporte ao produto para obter as informações / atualizações mais recentes ou entre em contato com o revendedor Parker local para obter suporte.
* Fabricado na Suécia
| Materiais de literatura e referência |
|---|
| DATA SHEET - Hydraulic Twin Flow Pump Series F2 |
| FLYER - New Displacements for Pump series F2 & F4 |
| Compliance, Certifications & Safety |
|---|
| DECLARATION OF COMPLIANCE - Conformity 2.1 |
| Selector Guides |
|---|
| SELECTOR GUIDE - Noise Installation Guidelines |
| SUPPORT TOOL - Part Number Cross Reference |
| SUPPORT TOOL - Suction Line Dimension - Truck Pumps (Excel) |
| Product Demos & Tutorials |
|---|
| VIDEO - Parker's eReady Pump Portfolio , EN |
| HOW TO VIDEO - F2 Assembly Guide, EN |
| HOW TO VIDEO - F2 Disassembly Guide, EN |
| Communities, Blogs & Industry Links |
|---|
| LANDING PAGE - eReady Pumps |