Unidade Compacta de Potência Hidráulica - Série 108 | Product Series

Filtrar por

    Nenhum filtro selecionado

Faça sua conta da Parker hoje mesmo!

Crie uma conta para gerenciar tudo o que você faz com a Parker, desde as preferências de compra até o acesso aos equipamentos.


LOADING IMAGES
Unidade Compacta de Potência Hidráulica - Série 108

Unidade Compacta de Potência Hidráulica - Série 108

Projetada para serviço intermitente, a Série 108 oferece unidades de potência totalmente autônomas que proporcionam confiabilidade e eficiência.

Especificações técnicas

  • Para tipo de fluido: Hydraulic Fluids
  • Pressão operacional: 241 bar, 3500 psi
  • Taxa de fluxo: 0.5 to 2.8 L/min, 0.14 to 0.75 gal/min
  • Tipo de motor: 12 VDC, 15 VAC, 24 VDC, 230 VAC, 36 VDC
  • Pressão mínima de abertura: 200 psi, 13 bar
  • Capacidade do tanque: 0.09 to 1.5 gal, 0.34 to 5.3 L
  • Classificação de potência de saída do motor: 0.33 HP, 0.25 kW
  • Taxa de fluxo máximo: 2.8 L/min, 0.75 gal/min
  • Materiais de construção: Plastic, Aluminum, Steel
  • Taxa de fluxo de bomba: 0.16 cm3/rev, 0.31 cm3/rev, 0.41 cm3/rev, 0.52 cm3/rev, 0.010 inch3/rev, 0.019 inch3/rev, 0.025 inch3/rev, 0.032 inch3/rev
  • Direção do fluxo: Variety of Circuits Including Reversible Locking

Descrição completa do produto

A Série 108 oferece unidades hidráulicas compactas e versáteis, projetadas para permitir que você coloque a potência onde precisar. Com motor AC ou DC, bomba de engrenagem, reservatório, válvula interna, checagem de retenção de carga e válvulas de alívio, a Série 108 oferece uma solução de energia eficiente e totalmente autônoma em um espaço compacto. Projetadas pela Parker para serviço intermitente, essas unidades vêm em quatro tamanhos padrão de bombas.

Os compactos pacotes hidráulicos desta série estão disponíveis com rotação unidirecional ou bidirecional. Unidades de direção única são comumente usadas para carregar acumuladores, alimentar motores hidráulicos unidirecionais e cilindros, fornecer fluxo piloto para válvulas servo, pressurizar sistemas de lubrificação e fornecer circuitos multifunções através de válvulas externas. Unidades bidirecionais e reversíveis operam cilindros de dupla ação e motores birotacionais.

Mercados:
• Industrial
• Medicina
• Embalagem
• Manuseio de Materiais
• Manufatura
• Construção

Características/Benefícios:
• Flexibilidade de projeto
• Unidades bidirecionais e reversíveis
• Montagem vertical e horizontal
• Cilindros de dupla ação com motores bidirecionais  
• Múltiplos tamanhos de reservatórios

Desempenho Aprimorado
• Válvula de alívio térmico para permitir a descarga da pressão acumulada
• Circuitos de contrapressão para fornecer operação em malha fechada

Aplicações:
• Posicionamento
• Nivelamento de veículos
• Fixação
• Ciclismo
• Manuseio de pacientes
• Operações de elevação
 
Características Técnicas:
• Pressões até 241 bar (3.500 psi)
• Flui de 0,5 a 2,8 lpm (0,14 a 0,75 gpm)
• Disponível em opções de motores AC ou DC
• Disponível em quatro tamanhos padrão de bomba
• Várias dimensões localizadas no catálogo de produtos

Documentos relacionados

×

687852
687492