Unidade Compacta de Potência Hidráulica - Série 550 | Product Series

Filtrar por

    Nenhum filtro selecionado

Faça sua conta da Parker hoje mesmo!

Crie uma conta para gerenciar tudo o que você faz com a Parker, desde as preferências de compra até o acesso aos equipamentos.


LOADING IMAGES
Unidade Compacta de Potência Hidráulica - Série 550

Unidade Compacta de Potência Hidráulica - Série 550

A Unidade Compacta de Potência Hidráulica Série 550 produz potência de alta densidade com capacidade de 207 bar (3.000 psi) e pode atingir até 14,4 LPM. Com embalagem econômica, a Série 550 é completamente autônoma.

Especificações técnicas

  • Para tipo de fluido: Hydraulic Fluids
  • Pressão operacional: 207 bar, 3000 psi
  • Taxa de fluxo: 14.4 L/min, 3.8 gal/min
  • Pressão mínima de abertura: 200 psi, 13 bar
  • Capacidade do tanque: 0.5 to 5 gal, 2.0 to 19 L
  • Classificação de potência de saída do motor: 0.5 to 3 HP, 0.37 to 2.2 kW
  • Taxa de fluxo máximo: 14.4 L/min, 3.8 gal/min
  • Materiais de construção: Plastic, Steel, Aluminum
  • Tipo de motor: Single phase 115/230 VAC, 60 Hz, 3-Phase 230/460 VAC, 60 Hz
  • Taxa de fluxo de bomba: 0.66 cm3/rev, 1.15 cm3/rev, 1.64 cm3/rev, 2.29 cm3/rev, 2.79 cm3/rev, 3.28 cm3/rev, 4.26 cm3/rev, 0.04 inch3/rev, 0.07 inch3/rev, 0.10 inch3/rev, 0.14 inch3/rev, 0.17 inch3/rev, 0.20 inch3/rev, 0.26 inch3/rev
  • Direção do fluxo: Single Direction with Multiple Valve Options

Descrição completa do produto

A Unidade Compacta de Potência Hidráulica Série 550 melhora a produtividade com potência de alta densidade em um pacote durável e autônomo. O motor integrado, a bomba e o reservatório são complementados com uma linha completa de Parker D03/NG6 e opções de válvulas de cartucho para máxima flexibilidade. Disponível em sete tamanhos de bomba, a Série 550 produz vazões de até 14,3 LPM e conta com motor AC, bomba de engrenagem, válvula interna, recheção de retenção de carga e válvula de alívio.

Mercados:
• Industrial
• Medicina
• Embalagem
• Manuseio de Materiais
• Manufatura
• Construção

Características/Benefícios:
• Desempenho comprovado
• Capacidade de 207 bar (3.000 psi)
• Numerosos motores de até três HP
• Proteção contra sobrecarga com válvulas de alívio ajustáveis externamente
• Design e Flexibilidade
• Sete tamanhos de bombas disponíveis
• Pad D03 ou portas padrão P e T
• Válvula de alívio externamente ajustável
• Montagem vertical e horizontal
• Variedade de reservatórios

Aplicações:
• Circuitos industriais de fixação de máquinas-ferramenta
• Niveladores de docas
• Abridores de portas
• Crimpagem de mangueira
• Elevação tesoura
• Prensas

Características Técnicas:
• Diversos motores de 0,67 a 4 kW (0,5 a 3 HP)
• Sete tamanhos de bomba com vazões de 1 a 14,4 LPM (3,8 gpm)
• 207 bar (3000 psi)
• Pad D03/NG6 ou portas padrão P e T
• Válvulas de alívio ajustáveis externamente

Documentos relacionados

×

687852
687492