Direct Operated Proportional Pressure Relief Valve - Series RE06M*W | Product Series

Filtrar por

    Nenhum filtro selecionado

Faixa do controle de pressão

Material de vedação

Opção de solenoide

Marcação

Faça sua conta da Parker hoje mesmo!

Crie uma conta para gerenciar tudo o que você faz com a Parker, desde as preferências de compra até o acesso aos equipamentos.


LOADING IMAGES
Direct Operated Proportional Pressure Relief Valve - Series RE06M*W Direct Operated Proportional Pressure Relief Valve - Series RE06M*W Direct Operated Proportional Pressure Relief Valve - Series RE06M*W

Direct Operated Proportional Pressure Relief Valve - Series RE06M*W

Parker's direct operated proportional pressure relief valve series RE06M*W provides a fast response time and low presssure drop due to its powerful solenoid.

Especificações técnicas

  • Séries do Produto: Pressure valve
  • Tipo de operação: Direct
  • Tipo de atuação: Solenoid, proportional
  • Tipo de eletrônica: External
  • Tipo de montagem: Subplate mounting
  • Posição de montagem: Unrestricted, horizontal mounting preferred
  • Tipo de interface: ISO 6264 norm
  • Conexão da porta: NG06 / CETOP 03
  • Tipo de porta: 2 pressure ports, A and P
  • Pressão máxima de operação: 350 bar
  • Faixa do controle de pressão: Depending on configuration, 105-350 bar
  • Taxa de fluxo máximo: 2.5 L/min
  • Temperatura máxima de operação: 60 °C
  • Temperatura mínima de operação: -20 °C
  • Material de vedação: NBR, FPM
  • Para tipo de fluido: Hydraulic oil according to DIN 51524, Water glycol
  • Material do corpo: Cast iron
  • Peso: 1.8 kg

Descrição completa do produto

Direct operated proportional pressure relief valves of the series RE06M*W ensure fast response times and a very low pressure drop. Thus they are typically used as remote control valves for flow rates below 3 l/min.

Markets:
• Industrial

Features/Benefits:
• Fast response time and low pressure drop - ensure efficient operation
• Very low pressure adjustment of pmin - predestined as remote control valve for cartridge valve combinations or pumps
• Short delivery time for most versions - no warehousing necessary
• Subplate mounting according to ISO 6264
• Direct operated with proportional solenoid
• 4 pressure stages
• 2 pressure ports, A and P

Applications:
• Suitable for general hydraulic applications

Function:
When the pressure in port P or A exeeds the pressure setting at the solenoid, the cone opens to port T and limits the pressure in port P to the adjusted level. The optimum performance can be achieved in combination with the digital amplifier module PCD00A-400. Also available as sandwich valve, see pilot valves series RPDM.

Documentos relacionados

×
Produtos Faixa do controle de pressão Material de vedação Opção de solenoide Marcação
RE06M10W2N1KW 105 bar NBR 12 V / 2.5 A Standard
RE06M10W2N1XW 105 bar NBR 16 V / 1.3 A Standard
RE06M10W2V1KW 105 bar FPM 12 V / 2.5 A Standard
RE06M10W2V1XW 105 bar FPM 16 V / 1.3 A Standard
RE06M17W2N1KW 175 bar NBR 12 V / 2.5 A Standard
RE06M17W2N1XW 175 bar NBR 16 V / 1.3 A Standard
RE06M17W2V1KW 175 bar FPM 12 V / 2.5 A Standard
RE06M17W2V1XW 175 bar FPM 16 V / 1.3 A Standard
RE06M25W2N1KW 250 bar NBR 12 V / 2.5 A Standard
RE06M25W2N1XW 250 bar NBR 16 V / 1.3 A Standard
RE06M25W2V1KW 250 bar FPM 12 V / 2.5 A Standard
RE06M25W2V1XW 250 bar FPM 16 V / 1.3 A Standard
RE06M35W2N1KW 350 bar NBR 12 V / 2.5 A Standard
RE06M35W2N1XW 350 bar NBR 16 V / 1.3 A Standard
RE06M35W2V1KW 350 bar FPM 12 V / 2.5 A Standard
RE06M35W2V1XW 350 bar FPM 16 V / 1.3 A Standard
RE06M35W2N1KWXG087 Proprietary Item

687852
687478