Filtro de Gás Natural Hyperfilter BioEnergy | #FFB720-316


LOADING IMAGES
FFB720-316

Filtro de Gás Natural Hyperfilter BioEnergy | #FFB720-316

Filtros de aço inoxidável de alta eficiência para o tratamento de biogás de digestores anaeróbicos e aterros sanitários para vazões de até 1110m³/h e pressão máxima de operação de 0,5 barg.


Especificações técnicas

  • Materiais de construção: Housing: Galvanized steel AISI316; Seals: Neopren
  • Entrada de conexão da porta: DN125
  • Taxa de fluxo máximo (m3/h): 720
  • Tamanho da porta de saída: DN200
  • Pressão máxima de operação: 0.5 barg, 7.25 psig
  • Peso: 99 kg, 218.26 lb
  • Largura: 625 mm, 24.61 inch
  • Altura: 1838 mm, 72.36 inch
  • Tipo de conexão: Flanged DIN EN 1092-1
  • Taxa de fluxo máximo: 423.78 CFM
  • Classificação em mícrons: 20 μm
  • Temperatura máxima de operação: 100 °C, 212 °F
  • Temperatura mínima de operação: -10 °C, 14 °F
  • Elemento compatível: EL-FFB720-110
  • Marca: Parker Hiross
  • Especificações atendidas: not necessary due to low pressure
  • Aplicação: Filtration of biogas
  • Número de elementos: 1

Informações do item

O biogás produzido em digestores anaeróbios e aterros sanitários é saturado com água e contém espumas, pequenas partículas sólidas em suspensão, graxas, partículas e outros contaminantes: portanto, é essencial que esses contaminantes sejam removidos do gás por filtração antes de qualquer equipamento ou tubulação a jusante.


A não remoção dessas impurezas pode levar ao mau funcionamento de dispositivos e processos a jusante e, na ausência de desumidificação eficaz, pode causar entupimento ou bloqueio de sopradores, trocadores de calor e medidores de gás, aumentando os custos de manutenção e o tempo de inatividade da planta.


Os filtros Hyperfilter BioEnergy foram projetados especificamente para evitar esses efeitos indesejados, disponíveis em uma variedade de tamanhos adequados às necessidades das aplicações de biogás. O segredo do Hyperfilter BioEnergy é seu elemento filtrante altamente avançado. Isso combina eficiência de retenção de partículas ultra-alta com queda de pressão extremamente baixa, o que resulta em biogás limpo e pronto para uso com custos de serviço reduzidos ao mínimo.


Características

  • Meios filtrantes de alta eficiência
  • Materiais de carcaça de aço inoxidável (AISI304 ou AISI316L) com tratamento de decapagem e passivação
  • Gama de tamanhos para cobrir caudais de biogás de 105 a 110 m³/h (tamanhos maiores disponíveis a pedido)
  • Fornecido completo com pernas de apoio para fácil instalação e montagem
  • Tampa de acesso superior para permitir a substituição rápida e fácil do elemento


Benefícios

  • Proteção máxima para equipamentos e tubulações a jusante, reduzindo significativamente os custos de manutenção e o tempo de inatividade da planta
  • Operação altamente confiável e contínua, mesmo nas condições mais adversas normalmente experimentadas em uma usina de biogás ou aterro sanitário
  • Queda de pressão muito baixa


Dimensionamento e seleção

Nota importante: Para o desempenho de pureza do gás cotado, os filtros de gás devem ser dimensionados corretamente para pressão operacional mínima e vazão máxima de entrada usando os fatores de correção encontrados na Folha de Informações do Produto.


Para obter mais informações ou uma discussão detalhada sobre seus requisitos específicos, entre em contato com a Parker ou um distribuidor autorizado Parker.

Saiba mais Mostrar menos

Desenhos + arquivos CAD

Nenhum arquivo CAD disponível

OK

x

Documentos relacionados

×

Quantidade:
Solicitar um Orçamento

O item foi adicionado ao seu carrinho de orçamento com sucesso IR PARA O CARRINHO DE ORÇAMENTO

x

OK

x

Encontre um Distribuidor

Onde Comprar

Contato local

Latin American Group Headquarters

Parker Hannifin Ind. e Com. Ltda.

Estrada Municipal Joel de Paula, 900

São José dos Campos

SP

Brasil

12247-015

Faça sua conta da Parker hoje mesmo!

Crie uma conta para gerenciar tudo o que você faz com a Parker, desde as preferências de compra até o acesso aos equipamentos.

687852
A22066