Faça sua conta da Parker hoje mesmo!
Crie uma conta para gerenciar tudo o que você faz com a Parker, desde as preferências de compra até o acesso aos equipamentos.
Crie uma conta para gerenciar tudo o que você faz com a Parker, desde as preferências de compra até o acesso aos equipamentos.
Os adaptadores JIC de alta pressão da Parker operam de 10.000 psi a 15.000 psi.
Os adaptadores JIC de alta pressão da Parker operam de 10.000 psi a 15.000 psi.
Mercados:
• Waterblast / Water Jetting
• High Pressure Hydraulics
• Oil & Gas
Características / Benefícios:
• Todos os adaptadores são classificados para uma pressão operacional mínima de 10.000 psi
• Atende à configuração SAE J514 na extremidade do alargamento
• Tamanho compacto do envelope para facilitar a instalação
Aplicativos:
• Bancadas de teste de alta pressão
• Sistemas hidráulicos de alta pressão
• Aplicações de jato de água de alta pressão
| Literature and Reference Materials |
|---|
| Catalog 4900 - Parflex Ultra High Pressure Thermoplastic Hose, Fittings and Accessories--CAT-4900 |
| Produtos | Tamanho da rosca da conexão 1 | Tipo de conexão 1 | Tipo de conexão 2 | Tamanho da rosca da conexão 2 |
|---|---|---|---|---|
| 10K0303-4-4C | 7/16"-20 UNF | Male JIC | Male JIC | 7/16"-20 UNF |
| 10K0303-4-6C | 7/16"-20 UNF | Male JIC | Male JIC | 9/16"-18 UNF |
| 10K0303-4-8C | 7/16"-20 UNF | Male JIC | Male JIC | 3/4"-16 UNF |
| 10K0303-6-8C | 9/16"-18 UNF | Male JIC | Male JIC | 3/4"-16 UNF |
| 10K0306-4-4C | 7/16"-20 UNF | Male JIC | Female JIC | 7/16"-20 UNF |
| 10K0306-4-6C | 7/16"-20 UNF | Male JIC | Female JIC | 9/16"-18 UNF |
| 10K0306-4-8C | 7/16"-20 UNF | Male JIC | Female JIC | 3/4"-16 UNF |
| 10K0306-6-6C | 9/16"-18 UNF | Male JIC | Female JIC | 9/16"-18 UNF |
| 10K0306-8-6C | 3/4"-16 UNF | Male JIC | Female JIC | 9/16"-18 UNF |
| 10K0606-4-4C | 7/16"-20 UNF | Female JIC | Female JIC | 7/16"-20 UNF |
| 10K0606-4-6C | 7/16"-20 UNF | Female JIC | Female JIC | 9/16"-18 UNF |
| 10K0606-6-6C | 9/16"-18 UNF | Female JIC | Female JIC | 9/16"-18 UNF |
| YA03-11-6C | 1"-12 UNF | Male Type "M" | Male JIC | 9/16"-18 UNF |
| Y603-4-4C | 9/16"-18 UNF | Male High Pressure | Male JIC | 7/16"-20 UNF |
| Y603-4-6C | 9/16"-18 UNF | Male High Pressure | Male JIC | 9/16"-18 UNF |
| Y603-4-8C | 9/16"-18 UNF | Male High Pressure | Male JIC | 3/4"-16 UNF |