Faça sua conta da Parker hoje mesmo!
Crie uma conta para gerenciar tudo o que você faz com a Parker, desde as preferências de compra até o acesso aos equipamentos.
Crie uma conta para gerenciar tudo o que você faz com a Parker, desde as preferências de compra até o acesso aos equipamentos.
High pressure caps are designed to be used with Polyflex high pressure fittings.
| Contact & Support Information |
|---|
| Title |
| Brand--Title --12121 |
| Literature and Reference Materials |
|---|
| Catalog 4900 - Parflex Ultra High Pressure Thermoplastic Hose, Fittings and Accessories--CAT-4900 |
| Parker Offer of Sale |
| Produtos | Tipo de conexão | Tamanho da rosca da conexão 1 |
|---|---|---|
| 10K06-4C-CAP | JIC | 7/16"-20 UNF |
| 10K06-6C-CAP | JIC | 9/16"-18 UNF |
| 10K06-8C-CAP | JIC | 3/4"-16 UNF |
| 10K06-10C-CAP | JIC | 7/8"-14 UNF |
| 10K06-12C-CAP | JIC | 1-1/16"-12 UNF |
| AY6C-CAP | Type "M" | 9/16"-18 UNF |
| AY8C-CAP | Type "M" | 3/4"-16 UNF |
| AY11C-CAP | Type "M" | 1"-12 UNF |
| AY16C-CAP | Type "M" | 1-5/16"-12 UNF |
| 5Y4C-CAP | Medium Pressure | 7/16"-20 UNF |
| 5Y6C-CAP | Medium Pressure | 9/16"-18 UNF |
| 5Y9C-CAP | Medium Pressure | 13/16"-16 UNF |
| 5Y12C-CAP | Medium Pressure | 3/4"-14 NPSM |
| 5Y16C-CAP | Medium Pressure | 1-3/8"-12 UNF |
| 6Y4C-CAP | High Pressure | 1/4" High Pressure |
| 6Y6C-CAP | High Pressure | 3/8" High Pressure |
| 6Y9C-CAP | High Pressure | 9/16" High Pressure |
| 15K02-2C-CAP | NPT | 1/8"-27 NPT |
| 15K02-4C-CAP | NPT | 1/4"-18 NPT |
| 15K02-6C-CAP | NPT | 3/8"-18 NPT |
| 15K02-8C-CAP | NPT | 1/2"-14 NPT |
| 15K02-12C-CAP | NPT | 3/4"-14 NPT |