High Pressure Collars | Product Series

Filtrar por

    Nenhum filtro selecionado

Pressão máxima de trabalho (psi)

Tamanho da rosca da conexão

Faça sua conta da Parker hoje mesmo!

Crie uma conta para gerenciar tudo o que você faz com a Parker, desde as preferências de compra até o acesso aos equipamentos.


LOADING IMAGES
High Pressure Collars

High Pressure Collars

High pressure collars are designed to be used with Polyflex fittings.

Especificações técnicas

  • Tamanho da conexão: 1/4"-28 inch Thread, UNF-LH, 3/8"-24 inch Thread, 1"-14 inch Thread, 9/16"-18 inch Thread, 3/4"-16 inch Thread
  • Formato: Straight
  • Aplicação: Oilfield, Marine
  • Tipo de conexão: Field Attachable
  • Diâmetro interno da mangueira: 1/4 to 1 inch, 6 to 25 mm
  • Pressão máxima de operação: 4140 bar, 60000 psi, 414 MPa

Descrição completa do produto

High pressure collars are designed to be used with Polyflex fittings.

Markets:
• Hydraulics
• Industrial
• Oil & Gas


Documentos relacionados

×
Produtos Pressão máxima de trabalho (psi) Tamanho da rosca da conexão
Y2C-4C 20000 psi 1/4"-28 UNF-LH
Y2C-6C 20000 psi 3/8"-24 UNF-LH
Y2C-9C 20000 psi 9/16"-18 UNF-LH
Y2C-12C 20000 psi 3/4"-16 UNF-LH
Y2C-16C 20000 psi 1"-14 UNF-LH
Y4C-4C 60000 psi 1/4"-28 UNF-LH
Y4C-6C 60000 psi 3/8"-24 UNF-LH
Y4C-9C 60000 psi 9/16"-18 UNF-LH

687852
687563