High Pressure Nipples | Product Series

Filtrar por

    Nenhum filtro selecionado

Pressão máxima de trabalho (psi)

D.E. do tubo (in)

Comprimento

Faça sua conta da Parker hoje mesmo!

Crie uma conta para gerenciar tudo o que você faz com a Parker, desde as preferências de compra até o acesso aos equipamentos.


LOADING IMAGES
High Pressure Nipples

High Pressure Nipples

High pressure nipples are designed to be used with Polyflex fittings.

Especificações técnicas

  • Diâmetro externo do tubo: 1/4 to 1 inch
  • Formato: Straight
  • Aplicação: Oilfield, Marine
  • Tipo de conexão: Field Attachable
  • Pressão máxima de operação: 60000 psi, 414 MPa, 4140 bar
  • Comprimento: 2-3/4 inch, 3 to 12 mm

Descrição completa do produto

High pressure nipples are designed to be used with Polyflex fittings.

Markets:
• Hydraulics
• Industrial
• Oil & Gas


Documentos relacionados

×
Produtos Pressão máxima de trabalho (psi) D.E. do tubo (in) Comprimento
Y204-0275C 20000 psi 1/4" (O.D.) 2-3/4"
Y204-0300C 20000 psi 1/4" (O.D.) 3"
Y204-0400C 20000 psi 1/4" (O.D.) 4"
Y206-0300C 20000 psi 3/8" (O.D.) 3"
Y209-0400C 20000 psi 9/16" (O.D.) 4"
Y209-0600C 20000 psi 9/16" (O.D.) 6"
Y404-0300C 60000 psi 1/4" (O.D.) 3"
Y404-0400C 60000 psi 1/4" (O.D.) 4"
Y406-0300C 60000 psi 3/8" (O.D.) 3"
Y409-0400C 60000 psi 9/16" (O.D.) 4"

687852
687563