Faça sua conta da Parker hoje mesmo!
Crie uma conta para gerenciar tudo o que você faz com a Parker, desde as preferências de compra até o acesso aos equipamentos.
Crie uma conta para gerenciar tudo o que você faz com a Parker, desde as preferências de compra até o acesso aos equipamentos.
High pressure gland nuts are designed to be used with Polyflex fittings.
| Contact & Support Information |
|---|
| Title |
| Brand--Title --12121 |
| Literature and Reference Materials |
|---|
| Catalog 4900 - Parflex Ultra High Pressure Thermoplastic Hose, Fittings and Accessories--CAT-4900 |
| Parker Offer of Sale |
| Produtos | Pressão máxima de trabalho (psi) | Tamanho da rosca da conexão |
|---|---|---|
| Y2N-4C | 20000 psi | 7/16"-20 UNF |
| Y2N-6C | 20000 psi | 9/16"-18 UNF |
| Y2N-9C | 20000 psi | 13/16"-16 UNF |
| Y2N-12C | 20000 psi | 3/4"-14 NPS |
| Y2N-16C | 20000 psi | 1-3/8"-12 UNF |
| Y4N-4C | 60000 psi | 9/16"-18 UNF |
| Y4N-6C | 60000 psi | 3/4"-16 UNF |
| Y4N-9C | 60000 psi | 1-1/8"-12 UNF |
| KCGL40-316-ACL40* | n/a | 9/16"-18 UNF |
| KCGL60-316-ACL60 | n/a | 3/4"-16 UNF |
| KCGL90-316-ACL90 | n/a | 1-1/8"-12 UNF |