Válvulas de Controle de Fluxo por Agulha | Product Series

Filtrar por

    Nenhum filtro selecionado

Taxa de fluxo

Classificação da pressão máxima de entrada

Tipo de agulha

Mecanismo de ajuste

Material de vedação

Faça sua conta da Parker hoje mesmo!

Crie uma conta para gerenciar tudo o que você faz com a Parker, desde as preferências de compra até o acesso aos equipamentos.


LOADING IMAGES
Válvulas de Controle de Fluxo por Agulha

Válvulas de Controle de Fluxo por Agulha

A Parker oferece válvulas agulha padrão e com retenção para fluxo livre reverso. São orifícios ajustáveis não compensados, com vazão até 225 l/min (60 gpm) e pressão até 420 bar (6000 psi).

Especificações técnicas

  • Taxa de fluxo: 6, 8, 10, 12, 16, 60 gal/min, 23, 30, 38, 45, 60, 225 L/min
  • Classificação da pressão máxima de entrada: 3000, 5500, 6000 psi, 210, 380, 420 bar
  • Tipo de agulha: Coarse, Fine
  • Mecanismo de ajuste: Knob, Screw, Tamper Resistant
  • Material de vedação: D-Ring (Standard), Fluorocarbon, Nitrile
  • Taxa de fluxo máximo: 6, 8, 10, 12, 16, 60 gal/min, 23, 30, 37.9, 45, 60, 225 L/min
  • Pressão máxima de operação: 3000, 5500, 6000 psi, 210, 380, 420 bar
  • Tipo de atuação: Manual
  • Configuração: Needle, w/Reverse Check
  • Função: 2-Way
  • Tipo de operação: Manually operated
  • Taxa de vazamento: 5 @ 1450 PSI (100 BAR), 5 @ 3000 PSI (210 BAR), 5 @ 5000 PSI (345 BAR) drops/min
  • Tamanho da cavidade: C08-2, C10-2, C16-2
  • Torque de instalação: 16, 23-27, 30, 37-41, 74 lb-ft, 22, 31-37, 40, 50-56, 100 Nm
  • Para tipo de fluido: Mineral-based or synthetic hydraulic fluids
  • Viscosidade cinemática máxima: 45-2000 SSU (6 to 420 cSt)
  • Classificação de eficiência de filtro: ISO 4406 18/16/13, SAE Class 4
  • Material da válvula: All parts steel. All operating parts hardened steel
  • Temperatura operacional: -35 to +200, -30 to +250, -15 to +400 °F, -37 to +93, -34 to +121, -26 to +204 °C
  • Temperatura máxima de operação: +200, +250, +400 °F, +93, +121, +204 °C
  • Temperatura mínima de operação: -35, -30, -15 °F, -37, -34, -26 °C
  • Peso: 0.2, 0.24, 0.4, 0.5, 0.84 lb, 0.1, 0.11, 0.18, 0.23, 0.38 kg
  • Material do corpo: N/A
  • Tamanho da conexão: N/A
  • Tipo de conexão: N/A

Descrição completa do produto

A família de válvulas de agulha da Parker apresenta um design altamente tolerante à contaminação, permitindo medição fina com ajuste manual para criar um orifício e controlar o fluxo. Essas válvulas podem operar com vazamentos hidráulicos de até 225 lpm e pressões de até 420 bar, com a opção de uma válvula de retenção de fluxo livre reverso integrada. As válvulas de agulha ou válvulas de retenção de agulha da Parker são ideais para controle de cilindros ou motores e/ou aplicações de descarga em uma ampla gama de mercados, como agricultura, construção, manuseio de materiais, indústria, petróleo e gás, e vários outros.

Mercados:
• Agricultura
• Equipamentos de construção
• Equipamentos de Manuseio de Materiais
• Diversos Industriais
• Móvel Diverso
• Petróleo & Gás

Características/Benefícios:
• Alta capacidade de fluxo a partir de uma cavidade pequena
• Desligamento manual com vazamento extremamente baixo
• Controle/sensibilidade de ajuste fino
• Muito tolerante à contaminação
• Opções à prova de adulteração disponíveis
• Verificação reversa de fluxo livre disponível
• Todas as partes externas banhadas de zinco

Aplicações:
• Sangramento do acumulador
• Controle de velocidade do motor
• Controle de velocidade do cilindro

Insights Técnicos Adicionais:
As válvulas de agulha oferecem soluções econômicas para aplicações que exigem controle básico ajustável do fluxo hidráulico. O tamanho efetivo do orifício dentro da válvula varia com ajustes de parafuso ou botão, e a válvula pode ser tornada resistente a violações com a adição de uma tampa opcional.  O fechamento pode ser feito quando a válvula é ajustada completamente fechada.  Uma vez ajustado, a válvula atua como um orifício fixo.  Como em todos os orifícios fixos, qualquer mudança de pressão causará alterações no fluxo.  Se for necessário fluxo constante independentemente da pressão do sistema ou da carga, por favor, considere os controles de fluxo compensados por pressão da Parker. Os cartuchos J02A2, NVH081, NVH101 e J06A2 da Parker são válvulas de agulha padrão de 2 portas, com opções de ajuste fino disponíveis.  O orifício medirá em ambas as direções, mas o fluxo da porta 2 para a 1 é preferível.  Se for necessário fluxo reverso irrestrito, uma válvula de retenção adicional precisará ser usada com essas versões de válvula de agulha. A Parker também oferece válvulas de agulha J02B2, FV101 e FV102 com verificações internas de fluxo livre reverso, a fim de reduzir o tamanho do coletor e a quantidade de componentes.

Documentos relacionados

×
Produtos Taxa de fluxo Classificação da pressão máxima de entrada Tipo de agulha Mecanismo de ajuste Material de vedação
J02A2ZN 12 GAL/MIN, 45 L/MIN 6000 PSI, 420 BAR Fine Screw Nitrile
J02A2ZV 12 GAL/MIN, 45 L/MIN 6000 PSI, 420 BAR Fine Screw Fluorocarbon
J02A2WN 12 GAL/MIN, 45 L/MIN 6000 PSI, 420 BAR Fine Knob Nitrile
J02A2WV 12 GAL/MIN, 45 L/MIN 6000 PSI, 420 BAR Fine Knob Fluorocarbon
J02A2TN 12 GAL/MIN, 45 L/MIN 6000 PSI, 420 BAR Fine Tamper Resistant Nitrile
J06A2ZN 60 GAL/MIN, 225 L/MIN 6000 PSI, 420 BAR Fine Tamper Resistant Nitrile
J06A2ZV 60 GAL/MIN, 225 L/MIN 6000 PSI, 420 BAR Fine Tamper Resistant Fluorocarbon
J06A2WN 60 GAL/MIN, 225 L/MIN 6000 PSI, 420 BAR Fine Knob Nitrile
J06A2WV 60 GAL/MIN, 225 L/MIN 6000 PSI, 420 BAR Fine Knob Fluorocarbon
J06A2TN 60 GAL/MIN, 225 L/MIN 6000 PSI, 420 BAR Fine Tamper Resistant Nitrile
J02B2ZN 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 6000 PSI, 420 BAR Fine Tamper Resistant Nitrile
J02B2ZV 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 6000 PSI, 420 BAR Fine Tamper Resistant Fluorocarbon
J02B2WN 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 6000 PSI, 420 BAR Fine Knob Nitrile

687852
687505