Pressure Compensated Priority Flow Control Valves | Product Series

Filtrar por

    Nenhum filtro selecionado

Taxa de fluxo máximo

Faixa de exibição de classificação de fluxo

Configuração da taxa de fluxo padrão

Mecanismo de ajuste

Material de vedação

Faça sua conta da Parker hoje mesmo!

Crie uma conta para gerenciar tudo o que você faz com a Parker, desde as preferências de compra até o acesso aos equipamentos.


LOADING IMAGES
Pressure Compensated Priority Flow Control Valves

Pressure Compensated Priority Flow Control Valves

Pressure compensated priority flow control valves maintain constant flow regardless of changes to inlet pressure for flows up to 90 lpm (24 gpm) and pressures up to 420 bar (6000 psi); excess flow is diverted once the priority flow requirement is met.

Especificações técnicas

  • Taxa de fluxo máximo: 4, 15, 18, 40 gal/min, 15, 56.3, 70, 151.4 L/min
  • Faixa de exibição de classificação de fluxo: N/A, 0.7-1.0, 0.8-1.4, 1.2-1.9, 1.7-2.7, 2.3-3.6, 3.1-5.0, 4.5-7.0, 6.3-9.3 gal/min This is the regulated flow range (min - max), N/A, 2.6-3.8, 3.0-5.3, 4.5-7.1, 6.4-10.1, 8.6-13.5, 11.6-18.8, 16.9-26.3, 23.6-34.9 L/min This is the regulated flow range (min - max)
  • Configuração da taxa de fluxo padrão: N/A, 1, 1.8, 2, 3, 4, 5, 5.3, 6, 6.6, 7, 8, 11.9 (inlet) gal/min, N/A, 3.8, 7, 7.5, 11.3, 15, 18.8, 20, 22.5, 25, 26.3, 30, 45 (inlet) L/min
  • Mecanismo de ajuste: Fixed, Knob, Screw, Tamper Resistant
  • Material de vedação: Nitrile, Fluorocarbon
  • Taxa de fluxo: 4, 15, 18, 40 gal/min, 15, 56.3, 70, 151.4 L/min
  • Taxa máxima de fluxo regulado: N/A, 4, 12, 24 gal/min, N/A, 15, 45, 90 L/min
  • Fluxo máximo de prioridade: N/A, 8, 9 gal/min, N/A, 30, 33.8 L/min
  • Pressão máxima de operação: 3500, 5000, 6000 psi, 245, 350, 420 bar
  • Classificação da pressão máxima de entrada: 3500, 5000, 6000 psi, 245, 350, 420 bar
  • Tamanho da cavidade: 3A, C08-3, C10-3
  • Função: Flow Regulator Valve
  • Tipo de atuação: Pressure Compensated
  • Tipo de operação: Automatic, Manually operated
  • Configuração: Priority Flow
  • Precisão da taxa de fluxo: N/A, 20%
  • Para tipo de fluido: Mineral-based or synthetic hydraulic fluids
  • Viscosidade cinemática máxima: 45-2000 SSU (6 to 420 cSt)
  • Classificação de eficiência de filtro: ISO 4406 18/16/13, SAE Class 4
  • Material da válvula: All parts steel. All operating parts hardened steel
  • Torque de instalação: 16, 30, 37, 63 lb-ft, 22, 40, 50, 85 Nm
  • Temperatura operacional: -30 to +250, -15 to +400 °F, -34 to +121, -26 to +204 °C
  • Temperatura máxima de operação: +250, +400 °F, +121, +204 °C
  • Temperatura mínima de operação: -30, -15 °F, -34, -26 °C
  • Peso: 0.18 to 1 lbs, 0.08 to 0.45 kg
  • Material do corpo: N/A
  • Tamanho da conexão: N/A
  • Tipo de conexão: N/A

Descrição completa do produto

Parker’s family of pressure compensated priority flow control valves feature a proven design that allows for a reliable and repeatable flow compensation curve throughout a wide pressure range while ensuring priority flow is met. These valves can operate with hydraulic system flows as high as 90 lpm and pressures up to 420 bar with a selection of adjustment and tamper-proof options. Parker’s pressure compensated priority flow control valves are ideal for steering, brake, or actuator control applications within a broad range of markets, such as the agriculture, construction, material handling, industrial, and oil & gas markets.

Markets:
• Agriculture
• Construction Equipment
• Material Handling Equipment
• Miscellaneous Industrial
• Miscellaneous Mobile
• Oil & Gas

Features/Benefits:
• Fine adjustments
• Reverse flow function
• Hardened working parts for maximum durability
• Tamperproof options available
• All external parts zinc plated

Applications:
• Steering applications
• Actuator speed control
• Meter-in circuits

Additional Technical Insight:
Priority style pressure compensator flow control valves maintain constant priority flow to one leg of a circuit regardless of any changes in load or inlet pressure. Once the priority flow is satisfied, any excess flow may be used in other parts of the circuit. The valve consists of a control orifice housed within a spring biased compensator spool. This orifice may be fixed or adjustable. The priority port is normally open while the bypass port is normally closed. As flow enters the inlet port of the cartridge, it passes through the control orifice. A pressure differential is created across the compensator spool. If the inlet flow exceeds the setting of the valve, the force produced by this pressure differential exceeds the spring force and shifts the compensator spool; opening up the bypass port, and bypassing the excess flow. If the load pressure at the bypass port is greater than the load pressure at the priority port, the compensator spool will further shift restricting the priority flow to that of the valve setting. However, caution should be taken if the priority gets blocked so that no flow can pass through the control orifice, the compensator spool will shift, blocking the bypass port and allowing inlet pressure to go to full system relief pressure. It is common to place an external relief valve downstream of the priority flow port to prevent a no flow condition.

Documentos relacionados

×
Produtos Taxa de fluxo máximo Faixa de exibição de classificação de fluxo Configuração da taxa de fluxo padrão Mecanismo de ajuste Material de vedação
J02D3ZN 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 0.3-4 GAL/MIN, 1-15 L/MIN 1.8 GAL/MIN, 7 L/MIN Screw Nitrile
J02D3WN 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 0.3-4 GAL/MIN, 1-15 L/MIN 1.8 GAL/MIN, 7 L/MIN Knob Nitrile
J02D3WV 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 0.3-4 GAL/MIN, 1-15 L/MIN 1.8 GAL/MIN, 7 L/MIN Knob Fluorocarbon
J02D3TN 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 0.3-4 GAL/MIN, 1-15 L/MIN 1.8 GAL/MIN, 7 L/MIN Tamper Resistant Nitrile
J02D3TV 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 0.3-4 GAL/MIN, 1-15 L/MIN 1.8 GAL/MIN, 7 L/MIN Tamper Resistant Fluorocarbon
FP101F100V 15 GAL/MIN, 56.3 L/MIN N/A 1 GAL/MIN, 3.8 L/MIN Fixed Fluorocarbon
FP101F200V 15 GAL/MIN, 56.3 L/MIN N/A 2 GAL/MIN, 7.5 L/MIN Fixed Fluorocarbon
J1A125ZV 40 GAL/MIN,150 L/MIN N/A 6.6 GAL/MIN@11.9 GAL/MIN Inlet, 25 L/MIN@45 L/MIN Inlet Screw Fluorocarbon
J1A125WN 40 GAL/MIN,150 L/MIN N/A 6.6 GAL/MIN@11.9 GAL/MIN Inlet, 25 L/MIN@45 L/MIN Inlet Knob Nitrile
J1A125WV 40 GAL/MIN,150 L/MIN N/A 6.6 GAL/MIN@11.9 GAL/MIN Inlet, 25 L/MIN@45 L/MIN Inlet Knob Fluorocarbon
J1A125TV 40 GAL/MIN,150 L/MIN N/A 6.6 GAL/MIN@11.9 GAL/MIN Inlet, 25 L/MIN@45 L/MIN Inlet Tamper Resistant Fluorocarbon
FP101F300V 15 GAL/MIN, 56.3 L/MIN N/A 3 GAL/MIN, 11.3 L/MIN Fixed Fluorocarbon
FP101F400V 15 GAL/MIN, 56.3 L/MIN N/A 4 GAL/MIN, 15 L/MIN Fixed Fluorocarbon
FP101F600V 15 GAL/MIN, 56.3 L/MIN N/A 6 GAL/MIN, 22.5 L/MIN Fixed Fluorocarbon
FP101F700V 15 GAL/MIN, 56.3 L/MIN N/A 7 GAL/MIN, 26.3 L/MIN Fixed Fluorocarbon
FP101F800V 15 GAL/MIN, 56.3 L/MIN N/A 8 GAL/MIN, 30 L/MIN Fixed Fluorocarbon
FP101K085V 15 GAL/MIN, 56.3 L/MIN 0.7-1 GAL/MIN, 2.6-3.8 L/MIN N/A Knob Fluorocarbon
FP101K110V 15 GAL/MIN, 56.3 L/MIN 0.8-1.4 GAL/MIN, 3-5.3 L/MIN N/A Knob Fluorocarbon
FP101K155 15 GAL/MIN, 56.3 L/MIN 1.2-1.9 GAL/MIN, 4.5-7.1 L/MIN N/A Knob Nitrile
FP101K220V 15 GAL/MIN, 56.3 L/MIN 1.7-2.7 GAL/MIN, 6.4-10.1 L/MIN N/A Knob Fluorocarbon
FP101K575 15 GAL/MIN, 56.3 L/MIN 4.5-7 GAL/MIN, 16.9-26.3 L/MIN N/A Knob Nitrile
FP101K575V 15 GAL/MIN, 56.3 L/MIN 4.5-7 GAL/MIN, 16.9-26.3 L/MIN N/A Knob Fluorocarbon
FP101K780V 15 GAL/MIN, 56.3 L/MIN 6.3-9.3 GAL/MIN, 23.6-34.9 L/MIN N/A Knob Fluorocarbon
FP101S110V 15 GAL/MIN, 56.3 L/MIN 0.8-1.4 GAL/MIN, 3-5.3 L/MIN N/A Screw Fluorocarbon
FP101S155V 15 GAL/MIN, 56.3 L/MIN 1.2-1.9 GAL/MIN, 4.5-7.1 L/MIN N/A Screw Fluorocarbon
FP101S295V 15 GAL/MIN, 56.3 L/MIN 2.3-3.6 GAL/MIN, 8.6-13.5 L/MIN N/A Screw Fluorocarbon
J04D3ZN 18 GAL/MIN,70 L/MIN 0.5-12 GAL/MIN, 2-45 L/MIN 5.3 GAL/MIN, 20 L/MIN Screw Nitrile
J04D3ZV 18 GAL/MIN,70 L/MIN 0.5-12 GAL/MIN, 2-45 L/MIN 5.3 GAL/MIN, 20 L/MIN Screw Fluorocarbon
J04D3WN 18 GAL/MIN,70 L/MIN 0.5-12 GAL/MIN, 2-45 L/MIN 5.3 GAL/MIN, 20 L/MIN Knob Nitrile
J04D3TV 18 GAL/MIN,70 L/MIN 0.5-12 GAL/MIN, 2-45 L/MIN 5.3 GAL/MIN, 20 L/MIN Tamper Resistant Fluorocarbon
J1A125ZN 40 GAL/MIN,150 L/MIN N/A 6.6 GAL/MIN@11.9 GAL/MIN Inlet, 25 L/MIN@45 L/MIN Inlet Screw Nitrile

687852
687505