Faça sua conta da Parker hoje mesmo!
Crie uma conta para gerenciar tudo o que você faz com a Parker, desde as preferências de compra até o acesso aos equipamentos.
Crie uma conta para gerenciar tudo o que você faz com a Parker, desde as preferências de compra até o acesso aos equipamentos.
Parker’s family of 2-way proportional poppet valves are available normally-open or normally-closed with a standard integrated pressure compensator; capable of flows up to 83 lpm (22 gpm) and pressures as high as 210 bar (3000 psi).
| Produtos | Taxa de fluxo máximo | Configuração | Material de vedação |
|---|---|---|---|
| FAPC101CV | 10 GAL/MIN, 38 L/MIN | Normally Closed | Fluorocarbon |
| FAPC121CV | 15 GAL/MIN, 57 L/MIN | Normally Closed | Fluorocarbon |
| FAPC161CV | 22 GAL/MIN, 83 L/MIN | Normally Closed | Fluorocarbon |
| FAPC101NN | 10 GAL/MIN, 38 L/MIN | Normally Open | Nitrile |
| FAPC101NV | 10 GAL/MIN, 38 L/MIN | Normally Open | Fluorocarbon |
| FAPC121NV | 15 GAL/MIN, 57 L/MIN | Normally Open | Fluorocarbon |
| FAPC161NV | 22 GAL/MIN, 83 L/MIN | Normally Open | Fluorocarbon |