Miniature High-Speed Pneumatic Logic Control Valves | #PRF-A12


LOADING IMAGES
PRF-A12

Miniature High-Speed Pneumatic Logic Control Valves | #PRF-A12

These miniature high-speed pneumatic valves are available in stand alone, stackable or combined modules, and incorporate standard logic functions. The range also includes timers and impulse modules.


Especificações técnicas

  • Série: Logic Relay
  • Tipo de produto: Sensor Relay
  • Função: With subbase
  • Tipo de produto: Pneumatic Logic Control Valves
  • Taxa de fluxo máximo: 180 l/min (except PRD series : 60 l/min) L/min
  • Classificação de pressão: 3 to 8 bar
  • Temperatura operacional: -15° to +60° °C
  • Especificações atendidas: CE | Ex II 2 GD c 85oC

Informações do item

The Miniature High-Speed Pneumatic Logic Control Valves Series provides a complete range of logic elements, timers and impulse modules, allowing a pneumatic process management. The sequencer can easily manage a machine cycle. Stand alone or stackable, in-line or base mounted and DIN rail mounting, it can be easily installed into a cabinet. Any logic components can be associated to each other forming a complete pneumatic logic processing function. This 100% pneumatic range in its ATEX version can be used in hazardous environments.

Markets
• Miscellaneous Industrial
• Miscellaneous Manufacturing

Features/Benefits
• Complete range of 100% pneumatic sequencer, logic elements, timers, impulse function for a full pneumatic process system
• In-Line or base mounted, stand-alone or stackable, panel or Din rail mounting for an easy integration in any conditions
• Push-in fittings for an easy pneumatic connection
• ATEX version

Applications
• Any applications where a 100% pneumatic processing system is required for machine cycle or system functioning
• Hazardous environments

Saiba mais Mostrar menos

Desenhos + arquivos CAD

Nenhum arquivo CAD disponível

OK

x

Documentos relacionados

×

Quantidade:
Solicitar um Orçamento

O item foi adicionado ao seu carrinho de orçamento com sucesso IR PARA O CARRINHO DE ORÇAMENTO

x

OK

x

Encontre um Distribuidor

Onde Comprar

Contato local

Latin American Group Headquarters

Parker Hannifin Ind. e Com. Ltda.

Estrada Municipal Joel de Paula, 900

São José dos Campos

SP

Brasil

12247-015

Faça sua conta da Parker hoje mesmo!

Crie uma conta para gerenciar tudo o que você faz com a Parker, desde as preferências de compra até o acesso aos equipamentos.

687852
A87859