Medium Pressure Hydraulic Piston Pump - PVP Series | Product Series

Filtrar por

    Nenhum filtro selecionado

Faça sua conta da Parker hoje mesmo!

Crie uma conta para gerenciar tudo o que você faz com a Parker, desde as preferências de compra até o acesso aos equipamentos.


LOADING IMAGES
Medium Pressure Hydraulic Piston Pump - PVP Series

Medium Pressure Hydraulic Piston Pump - PVP Series

The Parker PVP Series provides durable variable volume hydraulic piston pumps for medium pressure applications. With a pressure rating of 3,600 psi and a wide range of controls, PVP pumps are efficient and reliable.

Especificações técnicas

  • Taxa máxima de fluxo de vácuo: n/a
  • Pressão operacional: 250 bar, 3600 psi
  • Tecnologia: Hydraulics
  • Taxa de fluxo: 115 L/min, 30.4 gal/min
  • Deslocamento: 48 cm3/rev, 2.9 inch3/rev
  • Material do corpo: Cast Iron
  • Opção de drenagem: Yes
  • Bomba de carga incluída: No
  • Caminho de circuito: Open
  • Configuração: Single, Tandem, Multiple
  • Método de controle: Pressure Limiter, Load Sense, Torque Limiting
  • Capacidade de recuperação de energia: No
  • Filtro incluído: No
  • Para tipo de fluido: Standard Hydraulic Fluids
  • Deslocamento máximo: 48 cm3/rev, 2.9 inch3/rev
  • Taxa de fluxo máximo: 30.4 gal/min, 115 L/min
  • Temperatura máxima do fluido: 71 °C, 160 °F
  • Temperatura mínima do fluido: -40 °C, -40 °F
  • Nível máximo de ruído: 76 dBA
  • Pressão máxima de operação: 250 bar, 3600 psi
  • Capacidade radial de carga: n/a
  • Velocidade máxima de operação: 3000 RPM
  • Viscosidade cinemática máxima: 4000 SUS
  • Viscosidade cinemática mínima: 80 SUS
  • Peso: n/a
  • Mídia: Hydraulic, Hydraulic Fluids
  • Opção de montagem: SAE
  • Conexão da porta: SAE
  • Tipo de porta: Flange, Straight Threaded
  • Localização da porta: Side Ports, Rear Ports, Opposing Ports
  • Tipo de bomba: Piston, Variable
  • Direção de rotação: Clockwise, Counterclockwise
  • Tipo de sensor: n/a
  • Tipo de eixo: SAE
  • Capacidade de acionamento: Yes

Descrição completa do produto

Flexible and high-performing, the PVP Series hydraulic piston pump increases uptime with fast and reliable variable volume pumps engineered for medium pressure applications. PVP pumps feature thru-shaft capability and high-strength construction for greater productivity, while improving the work environment with quiet pump technology for reduced noise levels and easy-to-service components.

Learn more about Parker PVP Series Piston Pumps features and parts under Product Support.

Markets:
• Industrial
• Oil & gas
• Material handling
• Power generation

Features and Advantages of PVP Piston Pump:
• Increased productivity
• Fast response times  
• Full power thru-shaft capability
• Design flexibility
• Durable cast iron housing
• Metric, pilot and shaft ports available  
• Wide range of controls     
• Ease of use
• Replaceable bronze port plate and piston slipper plate
• Optional inlet/outlet locations for easy installation    
• Decreased operational noise

Controls:
• Pressure compensation
• Load sensing
• Horsepower limiting
• Horsepower and load sensing
• Remote pressure compensation
• Adjustable maximum volume stop
• Hi/lo torque (power) limiting
• Low pressure standby

Technical Characteristics:
• Maximum operating pressure of 250 bar (3,600 psi)
• Maximum speed of 2,400 rpm  
• Temperature range of -40 to 122ºF (-40 to 50ºC)  

Documentos relacionados

×
Produtos

687852
246579