QPMDC Water Glycol Pump | Product Series

Filtrar por

    Nenhum filtro selecionado

Tensão de entrada

Faixa de exibição de classificação de fluxo

Tamanho da porta de entrada de líquido

Tamanho da porta de saída de líquido

Faça sua conta da Parker hoje mesmo!

Crie uma conta para gerenciar tudo o que você faz com a Parker, desde as preferências de compra até o acesso aos equipamentos.


LOADING IMAGES
QPMDC Water Glycol Pump QPMDC Water Glycol Pump

QPMDC Water Glycol Pump

High efficiency low pressure water glycol centrifugal pump with brushless direct current (DC) motor, flow control by PWM signal

Especificações técnicas

  • Séries do Produto: QPMDC Water Glycol Pump
  • Para tipo de fluido: Water Glycol Mix up to 60%
  • Taxa de fluxo máximo: 80 L/min
  • Taxa de fluxo: 10 to 70 L/min
  • Material do corpo: Die Casting Aluminum Alloys
  • Material de vedação: EPDM
  • Pressão máxima de operação: 2 bar
  • Temperatura máxima de operação: 85 °C, 185 °F
  • Temperatura mínima de operação: -40 °C, -40 °F

Descrição completa do produto

The QPMDC centrifugal type of low-pressure pump is
equipped with electric high efficiency brushless direct
current (DC) motor, magnetic force transmission, Inverter
with PWM signal rotation speed controlling and protection
from reverse polarity, dry running, over voltage
and current, overload and over-temperature.
The QPMDC centrifugal type of low-pressure pump is
available in 12 and 24 VDC and different flow rates

Documentos relacionados

×
Produtos Tensão de entrada Faixa de exibição de classificação de fluxo Tamanho da porta de entrada de líquido Tamanho da porta de saída de líquido
999111 18-32 VDC 6,7-50 l/min 20 mm 20 mm
999112 18-32 VDC 10-70 l/min 25 mm 25 mm
999113 9-16 VDC 6,7-50 l/min 20 mm 20 mm
999114 18-32 VDC 10-70 l/min 38 mm 38 mm

687852
687940