Válvulas de Retenção Roscadas – Séries RK, RB | Product Series

Filtrar por

    Nenhum filtro selecionado

Tamanho da rosca

Taxa de fluxo máximo

Configuração

Faça sua conta da Parker hoje mesmo!

Crie uma conta para gerenciar tudo o que você faz com a Parker, desde as preferências de compra até o acesso aos equipamentos.


LOADING IMAGES
Válvulas de Retenção Roscadas – Séries RK, RB Válvulas de Retenção Roscadas – Séries RK, RB Válvulas de Retenção Roscadas – Séries RK, RB

Válvulas de Retenção Roscadas – Séries RK, RB

As válvulas de retenção rosqueáveis das séries RK e RB são projetadas para cavidades roscadas simples. Bloqueiam o fluxo em um sentido e abrem no sentido oposto.

Especificações técnicas

  • Séries do Produto: Check valve
  • Tipo de atuação: Mechanical
  • Tipo de montagem: Screw-in mounting
  • Posição de montagem: Unrestricted
  • Configuração: Mounted in the blocked/open flow direction
  • Tipo de conexão: Thread (DIN ISO 228/1)
  • Tamanho da conexão: Depending on size, G1/4A-G1/2A
  • Pressão máxima de operação: Depending on size, 500-700 bar
  • Pressão de fissura: Depending on size, 0.07-0.25 bar
  • Taxa de fluxo máximo: Depending on size, 10-80 L/min
  • Direção do fluxo: N/A
  • Temperatura máxima de operação: 60 °C
  • Temperatura mínima de operação: -20 °C
  • Material de vedação: NBR
  • Material do corpo: Steel
  • Peso: 5 to 20 g

Descrição completa do produto

As válvulas de retenção Parker das séries RK e RB, muito robustas, garantem operação confiável mesmo em altas pressões (até 700 bar). São projetadas para rosqueamento em cavidades simples. A conexão é vedada por O-ring no ombro de 118° da cavidade de montagem. O corpo da válvula é fornecido como unidade, contendo uma semiesfera carregada por mola, temperada e polida, em aço inoxidável para rolamentos. O assento também é temperado e retificado.


Mercado:

  • Industrial


Recursos/Benefícios:

  • Projeto comprovado e sólido — excelente resistência ao desgaste
  • Zero vazamento em posição fechada — assegura operação confiável
  • Prazo de entrega curto — sem necessidade de estoque
  • Duas variações:
  • RK: instalada com orientação de bloqueio do fluxo
  • RB: instalada com orientação de fluxo livre


Aplicações:

  • Adequadas para aplicações hidráulicas gerais


Documentos relacionados

×
Produtos Tamanho da rosca Taxa de fluxo máximo Configuração
RK0 G1/8A 10 l/min Mounted in the blocked direction
RK1 G1/4A 20 l/min Mounted in the blocked direction
RK2 G3/8A 50 l/min Mounted in the blocked direction
RK3 G1/2A 80 l/min Mounted in the blocked direction
RB1 G1/4A 20 l/min Mounted in the open flow direction
RB2 G3/8A 50 l/min Mounted in the open flow direction
RB3 G1/2A 80 l/min Mounted in the open flow direction

687852
687478