Válvula de Retenção - Série SPZBE | Product Series

Filtrar por

    Nenhum filtro selecionado

Conexão da porta

Material - Seals

Pressão mínima de abertura

Estilo de montagem

Faça sua conta da Parker hoje mesmo!

Crie uma conta para gerenciar tudo o que você faz com a Parker, desde as preferências de compra até o acesso aos equipamentos.


LOADING IMAGES
Válvula de Retenção - Série SPZBE Válvula de Retenção - Série SPZBE

Válvula de Retenção - Série SPZBE

As válvulas de retenção Parker série SPZBE nos tamanhos NG16, NG25 e NG32 são válvulas de cartucho de encaixe comprovadas. Principal vantagem dessa válvula robusta: o pouco espaço necessário para a instalação.

Especificações técnicas

  • Séries do Produto: Check valve
  • Tipo de operação: Direct
  • Tipo de atuação: Mechanical
  • Tipo de montagem: Slip-in cartridge
  • Posição de montagem: Unrestricted
  • Configuração: N/A
  • Pressão máxima de operação: 350 bar
  • Pressão de fissura: Depending on code, 0.1 - 4.0 bar
  • Taxa de fluxo máximo: Depending on size, 250 - 900 L/min
  • Direção do fluxo: Port A to B
  • Temperatura máxima de operação: 60 °C
  • Temperatura mínima de operação: -20 °C
  • Tamanho da conexão: N/A
  • Tipo de conexão: N/A
  • Material de vedação: NBR, FPM
  • Material do corpo: Steel
  • Peso: 0.25 to 1.2 kg Depending on Size

Descrição completa do produto

As válvulas de retenção da série SPZBE são muito funcionais e robustas, válvulas de cartucho deslizantes que oferecem altas vazões (até 900 l/min) em relação ao tamanho. Estão disponíveis nos tamanhos: NG16, NG25 e NG32.

A unidade de função é fixada dentro da variedade por um plugue hexagonal com slot. O design é baseado na série CE, com a mesma capa e proteção. A cavidade de montagem diferente precisa ser considerada.

Mercados:
• Industrial
• Moldura

Características/Benefícios:
• Altas vazões de até 900 l/min - eficiência ótima em relação ao tamanho da válvula
• Menor espaço de instalação necessário - facilita a integração
• Livre de vazamentos da porta B para a A - garante operação confiável
• Projeto robusto - para longa vida útil mesmo em condições adversas
• Menor tempo de entrega para a maioria das variações - sem necessidade de armazenagem
• 4 diferentes pressões de abertura de 0,1 a 4,0 bar

Aplicações:
• Adequado para aplicações hidráulicas gerais
• Moldagem por Injeção

Documentos relacionados

×
Produtos Conexão da porta Material - Seals Pressão mínima de abertura Estilo de montagem
SPZBE1010E16L NG16 NBR 0.1 bar Slip-in mounting
SPZBE1010E16N NG16 NBR 0.5 bar Slip-in mounting
SPZBE1010E16S NG16 NBR 1.6 bar Slip-in mounting
SPZBE1010E25N NG25 NBR 0.5 bar Slip-in mounting
SPZBE1010E25S NG25 NBR 1.6 bar Slip-in mounting
SPZBE1010E25U NG25 NBR 4 bar Slip-in mounting
SPZBE1010E32N NG32 NBR 0.5 bar Slip-in mounting
SPZBE1010E32U NG32 NBR 4 bar Slip-in mounting
V-SPZBE1010E16L NG16 FPM 0.1 bar Slip-in mounting
V-SPZBE1010E16N NG16 FPM 0.5 bar Slip-in mounting
V-SPZBE1010E25L NG25 FPM 0.1 bar Slip-in mounting
V-SPZBE1010E25N NG25 FPM 0.5 bar Slip-in mounting
V-SPZBE1010E25S NG25 FPM 1.6 bar Slip-in mounting
V-SPZBE1010E25U NG25 FPM 4 bar Slip-in mounting
V-SPZBE1010E32L NG32 FPM 0.1 bar Slip-in mounting
V-SPZBE1010E32N NG32 FPM 0.5 bar Slip-in mounting
V-SPZBE1010E32S NG32 FPM 1.6 bar Slip-in mounting
V-SPZBE1010E32U NG32 FPM 4 bar Slip-in mounting
SPZBE1010E40S NG40 NBR 1.6 bar Slip-in mounting
SPZBE1010E50N NG50 NBR 0.5 bar Slip-in mounting
SPZBE1010E50S NG50 NBR 1.6 bar Slip-in mounting
SPZBE1010E40L NG40 NBR 0.1 bar Slip-in mounting
031060200037 NG16 NBR 4 bar Slip-in mounting
031080200036 NG25 NBR 0.1 bar Slip-in mounting
031090200012 NG32 NBR 1.6 bar Slip-in mounting
031090200023 NG32 NBR 0.1 bar Slip-in mounting

687852
687478