Faça sua conta da Parker hoje mesmo!
Crie uma conta para gerenciar tudo o que você faz com a Parker, desde as preferências de compra até o acesso aos equipamentos.
Crie uma conta para gerenciar tudo o que você faz com a Parker, desde as preferências de compra até o acesso aos equipamentos.
A válvula de alívio de pressão de ação direta com compensação de fluxo, série EVSA, é uma válvula de sede confiável para montagem rosqueada. Ela é indicada para o alívio de pressão de sistemas hidráulicos completos.
A série EVSA de válvulas de alívio de pressão de ação direta, da Parker, é uma válvula com compensação de fluxo para montagem com rosca, especialmente adequada para a alívio de pressão de sistemas hidráulicos. Mesmo em altas taxas de fluxo, a pressão pré-definida permanece praticamente constante. Está disponível em dois tamanhos (NG06 e NG10) e três estágios de pressão.
Mercados:
• Industrial
• Máquinas-ferramenta
Características/Benefícios:
• Projeto robusto de válvula - falha minimizada
• Nível de pressão quase constante mesmo em altas vazões - melhoria da precisão do processo e do produto
• Prazo de entrega curto para a maioria das versões - sem necessidade de armazenagem
• 3 estágios de pressão - facilita a seleção e adaptação
• 2 modos de ajuste:
- parafuso com soquete hexagonal
- Trava de cilindro
Aplicações:
• Adequado para aplicações hidráulicas gerais
• Máquinas-ferramenta
Função:
Quando a pressão na porta P excede a pressão de ajustamento, o cone se abre para a porta T e, assim, limita a pressão na porta P ao nível ajustado. O carretel de amortecimento integrado impede flutuações de pressão na região de transição. A pressão é definida pelo parafuso de ajuste, que é travado pelo parafuso de fixação. A configuração pode ser opcionalmente fixada por um cadeado de cilindro.
Observação:
A mola deve ser descarregada quando o EVSA é parafusado para fora do coletor.
| Compliance, Certifications & Safety |
|---|
| CERTIFICATE - DIN ISO 9001:2015 Certificate ISDE |
| CERTIFICATE - Position Paper ISDE 2006/42/EC and EN ISO 13849 |
| Produtos | Conexão da porta | Faixa do controle de pressão | Mecanismo de travamento |
|---|---|---|---|
| EVSA160A101Z | NG10 | 160 bar | Cylinder lock |
| EVSA064A061 | NG06 | 64 bar | Without |
| EVSA064A061Z | NG06 | 64 bar | Cylinder lock |
| EVSA064A101 | NG10 | 64 bar | Without |
| EVSA064A101Z | NG10 | 64 bar | Cylinder lock |
| EVSA160A061 | NG06 | 160 bar | Without |
| EVSA160A061Z | NG06 | 160 bar | Cylinder lock |
| EVSA160A101 | NG10 | 160 bar | Without |
| EVSA315A061 | NG06 | 315 bar | Without |
| EVSA315A061Z | NG06 | 315 bar | Cylinder lock |
| EVSA315A101 | NG10 | 315 bar | Without |
| EVSA315A101Z | NG10 | 315 bar | Cylinder lock |