Válvula de Alívio de Pressão de Atuação Direta - Série R1E02 | Product Series

Filtrar por

    Nenhum filtro selecionado

Estilo de montagem

Faixa do controle de pressão

Tipo de controle de ajuste de pressão

Faça sua conta da Parker hoje mesmo!

Crie uma conta para gerenciar tudo o que você faz com a Parker, desde as preferências de compra até o acesso aos equipamentos.


LOADING IMAGES
Válvula de Alívio de Pressão de Atuação Direta - Série R1E02 Válvula de Alívio de Pressão de Atuação Direta - Série R1E02

Válvula de Alívio de Pressão de Atuação Direta - Série R1E02

As válvulas de alívio de pressão de atuação direta da Série R1E02 são do tipo assentado, tipicamente usadas para controle remoto de válvulas de pressão pilotadas ou de compensadores de bombas de deslocamento variável.

Especificações técnicas

  • Séries do Produto: Pressure valve
  • Tipo de operação: Direct
  • Tipo de atuação: Manually
  • Posição de montagem: Unrestricted
  • Tamanho da conexão: G 1/4
  • Pressão máxima de operação: 350 bar
  • Faixa do controle de pressão: 105, 210, 350 bar
  • Taxa de fluxo máximo: 3.8 L/min
  • Temperatura máxima de operação: 60 °C
  • Temperatura mínima de operação: -20 °C
  • Material de vedação: NBR
  • Para tipo de fluido: Hydraulic oil according to DIN 51524
  • Material do corpo: Steel
  • Peso: 1.0 kg Subplate Mounting, 2.1 kg Front Panel Mounting

Descrição completa do produto

As válvulas de alívio de pressão de atuação direta da Parker, série R1E02, são particularmente adequadas para aplicações onde se prefere a confiabilidade e simplicidade do controle hidráulico remoto em vez de um sistema eletro-hidráulico. Essas válvulas do tipo assento são tipicamente usadas para controle remoto de válvulas de alívio pilotadas ou compensadores de bombas de deslocamento variável.


Mercados:

  • Industrial
  • Máquinas-ferramenta


Características/Benefícios:

  • Projeto comprovado, fruto da nossa longa experiência em hidráulica
  • Spool amortecido para minimizar oscilações — garante máxima estabilidade e operação segura
  • Três faixas de pressão — permite adaptação precisa à aplicação
  • Curto prazo de entrega — sem necessidade de estoque
  • Variantes de corpo:
  • Montagem em painel frontal
  • Montagem em placa de base (subplate)
  • Três modos de ajuste:
  • Botão manual
  • Porca tipo acorn com lacre de chumbo
  • Trava por cilindro


Onde pode ser utilizado:

  • Indicadas para aplicações hidráulicas gerais
  • Máquinas-ferramenta


Documentos relacionados

×
Produtos Estilo de montagem Faixa do controle de pressão Tipo de controle de ajuste de pressão
016-65199-0 Front panel mounting 105 bar Hand knob
016-65200-0 Front panel mounting 350 bar Hand knob
016-65203-0 Subplate mounting 105 bar Hand knob
016-65204-0 Subplate mounting 350 bar Hand knob
016-65207-0 Subplate mounting 105 bar Acorn nut with lead seal
016-65208-0 Subplate mounting 350 bar Acorn nut with lead seal
016-86702-0 Front panel mounting 350 bar Acorn nut with lead seal
016-87083-0 Subplate mounting 210 bar Hand knob
016-91294-0 Front panel mounting 210 bar Hand knob
016-91784-0 Front panel mounting 350 bar Cylinder lock
026-65942-0 Subplate mounting 210 bar Acorn nut with lead seal
026-99147-0 Front panel mounting 210 bar Acorn nut with lead seal
R1E02-3124A1 Subplate mounting 105 bar Cylinder lock
R1E02-3324A1 Subplate mounting 210 bar Cylinder lock
R1E02-3524A1 Subplate mounting 350 bar Cylinder lock

687852
687478