2440N - Série de tuyaux ultra-haute pression | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

Pression de service maximale (MPa)

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.


LOADING IMAGES
2440N - Série de tuyaux ultra-haute pression

2440N - Série de tuyaux ultra-haute pression

Les tuyaux haute pression 2440N conviennent pour des applications haute pression et ultra-haute pression. Très maniables et durables, ils garantissent un niveau de sécurité optimal. Pour une pression de travail de 140 MPa max.

Caractéristiques techniques

  • Poids : 0.49 to 2.55 lb/ft, 0.73 to 3.80 kg/m
  • Secteur : General Industrial, Marine
  • Matériau du tube interne du flexible : Polyamide (PA)
  • Marque : Parker
  • Température de service maximale : 158 °F, 70 °C
  • Température de service minimale : -10 °C, 14 °F
  • Pression de service maximale : 13050 to 20300 psi, 900 to 1400 bar, 90.0 to 140.0 MPa
  • Application : Hydraulic Hose, Transfer Hose, Water, Waterblasting
  • Type de produit : Hydraulic Hose, Transfer Hose, Water Blast Hose, Water Hose
  • Technologie : Fluid & Gas Handling
  • Matériau du cache : Polyamide (PA)
  • Matériaux utilisés : Thermoplastic
  • Facteur de conception : 2.5:1
  • Rayon de courbure minimal : 190 to 400 mm, 7.480 to 15.748 inch
  • Division : Polymer Hose Division Europe
  • FluideMédia : Petroleum Hydraulic Fluids
  • Spécifications respectées : DIN 1829-2
  • Raccord compatible : LX Series
  • Diamètre intérieur : 3/8 to 1-1/4 inch, 9.8 to 32.2 mm
  • Matériau de renfort du flexible : 4 Spirals of Maximum Tensile Steel Wire
  • Diamètre extérieur : 0.768 to 2.185 inch, 19.5 to 55.5 mm
Safety Warning

Description complète du produit

Les tuyaux haute pression 2440N de Parker Polyflex sont conçus pour des applications haute pression et ultra-haute pression.
Leur grande maniabilité accroît l'efficacité des opérateurs et leur durée de vie prolongée réduit les temps d'arrêt coûteux.
Le respect des normes de sécurité les plus strictes permet de protéger les opérateurs.

Marchés :
• Industrie
• Applications maritimes
• Découpe par jet d'eau (uniquement tuyaux > 2 000 bar)
• Tous les secteurs nécessitant des pressions supérieures à 700 bar pour applications de nettoyage et de découpe

Caractéristiques/avantages :
• Format compact pour réduire l'encombrement et faciliter la manipulation
• Conforme DIN EN 1829-2. Système de secours et contrôle homologué des risques de sécurité
• Respect des normes de sécurité les plus strictes pour garantir la sécurité des opérateurs
• Facteur de conception >2:1

Applications :
• Nettoyage industriel
• Appareils à haute pression pour la construction et la construction navale
• Pour une pression de travail pouvant atteindre 140 MPa (20 300 psi)

Spécifications techniques :
• Tube interne : DN 3-8 : Polyoxyméthylène ; DN 10-25 : Polyamide
• Renforcement à la pression : Deux couches en spirale de fil d'acier haute élasticité
• Gaine : Polyamide
• Couleur standard : DN 3-8 : Bleu ; DN 10-25 : Noir
• Plage de températures : de -10 °C à +70 °C

Documents annexes

×
Produits Pression de service maximale (MPa)
2440N-06V30 140
2440N-08V30 130
2440N-12V30 100
2440N-16V30 90
2440N-20V80 69

687541
687513