Raccords pour tuyau UHP en thermoplastique serti, série LX | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

Forme

D.I. flexible (po)

D.I. flexible (dimension)

Type de filetage

Longueur (mm)

Pression de service maximale (psi)

Longueur (po)

Pression de service maximale (MPa)

D.I. flexible (mm)

Type de raccord

D.I. flexible

Taille du filetage de raccordement

Style de produit

Matériaux utilisés

Type de raccordement

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.


LOADING IMAGES
Raccords pour tuyau UHP en thermoplastique serti, série LX

Raccords pour tuyau UHP en thermoplastique serti, série LX

Les raccords de tuyau haute pression LX de Parker s'adaptent parfaitement aux tuyaux haute pression et ultra-haute pression, pour une durée de vie et une sécurité maximales. Pour tuyaux avec une pression de travail comprise entre 90 et 400 MPa.

Description complète du produit

Les raccords haute pression LX de Parker Polyflex sont conçus pour s'adapter parfaitement aux tuyaux haute pression et ultra-haute pression, garantissant une durée de vie prolongée et une sécurité optimale grâce à des montages parfaits à chaque fois.

Marchés :
• Machines de construction
• Industrie
• Pétrole et gaz

Caractéristiques/avantages :
• Nos raccords s'adaptent parfaitement sur les tuyaux thermoplastiques pour offrir une utilisation, une fiabilité et une durée de service optimales.
• Fabriqués en matériaux haute qualité anticorrosion, ils réduisent les temps d'arrêt pour une disponibilité maximale du système.
• De nombreux diamètres et types de raccords sont disponibles, pour permettre une connexion parfaite à votre application.

Applications :
• Applications ultra-haute pression pour la construction et la construction navale
• Nettoyage industriel
• Transfert de matières (pétrole, liquides hydrauliques synthétiques, gaz et liquides chimiques)
• Convient aux équipements hydrauliques de préserrage, aux bancs d'essai ainsi qu'aux applications pétrolières en mer
• Convient aux tuyaux avec une pression de travail comprise entre 90 et 400 MPa (de 13 050 à 58 000 psi)
Produits Forme D.I. flexible (po) D.I. flexible (dimension) Type de filetage Longueur (mm) Pression de service maximale (psi) Longueur (po) Pression de service maximale (MPa) D.I. flexible (mm) Type de raccord D.I. flexible Taille du filetage de raccordement Style de produit Matériaux utilisés Type de raccordement
101LX-4-03 Straight 3/16" -3 NPT 75 mm 15000 psi 3" 103.4 MPa 4.8 mm 1 DN 5 1/4" Male NPT Special Materials
101LX-4-04 Straight 1/4" -4 NPT 80 mm 15000 psi 3.1" 103.4 MPa 6.4 mm 1 DN 6 1/4" Male NPT Special Materials
101LX-4-04C Straight 1/4" -4 NPT 80 mm 15000 psi 3.1" 103.4 MPa 6.4 mm 1 DN 6 1/4" Male NPT Stainless Steel
101LX-6-04 Straight 1/4" -4 NPT 80 mm 15000 psi 3.1" 103.4 MPa 6.4 mm 1 DN 6 3/8" Male NPT Special Materials
101LX-6-05 Straight 5/16" -5 NPT 75 mm 15000 psi 3" 103.4 MPa 7.9 mm 1 DN 8 3/8" Male NPT Special Materials
1YALX-6-03 Straight 3/16" -3 UNF gaucher 108 mm 26100 psi 4.3" 180.0 MPa 4.8 mm YA DN 5 9/16"-18 High Pressure Tube Nipple UNF – LH Thread UNF-LH
1YALX-6-03C Straight 3/16" -3 UNF gaucher 108 mm 26100 psi 4.3" 180.0 MPa 4.8 mm YA DN 5 9/16"-18 High Pressure Tube Nipple UNF – LH Thread UNF-LH
1YALX-3-04 Straight 1/4" -4 UNF gaucher 102 mm 23780 psi 4" 164.0 MPa 6.4 mm YA DN 6 3/8"-24 High Pressure Tube Nipple UNF – LH Thread UNF-LH
1YALX-6-04 Straight 1/4" -4 UNF gaucher 112 mm 23780 psi 4.4" 164.0 MPa 6.4 mm YA DN 6 9/16"-18 High Pressure Tube Nipple UNF – LH Thread UNF-LH
1YALX-3-05C Straight 5/16" -5 UNF gaucher 103 mm 21750 psi 4.1" 150.0 MPa 7.9 mm YA DN 8 3/8"-24 High Pressure Tube Nipple UNF – LH Thread UNF-LH
1YALX-6-05 Straight 5/16" -5 UNF gaucher 110 mm 21750 psi 4.3" 150.0 MPa 7.9 mm YA DN 8 9/16"-18 High Pressure Tube Nipple UNF – LH Thread UNF-LH
1YALX-6-05C Straight 5/16" -5 UNF gaucher 110 mm 21750 psi 4.3" 150.0 MPa 7.9 mm YA DN 8 9/16"-18 High Pressure Tube Nipple UNF – LH Thread UNF-LH
106LX-12-12C4462 Straight n/a n/a UNF 95 mm 5000 psi 3.7" 34.5 MPa n/a 6 n/a 1-1/16"-12 JIC Female Swivel Fitting
106LX-16-12C4462 Straight n/a n/a UNF 99 mm 10000 psi 3.9" 69.0 MPa n/a 6 n/a 1-5/16"-12 JIC Female Swivel Fitting
106LX-16-16C4462 Straight n/a n/a UNF 77 mm 5000 psi 3" 34.5 MPa n/a 6 n/a 1-5/16"-12 JIC Female Swivel Fitting
106LX-6-05C Straight n/a n/a UNF 66 mm 10000 psi 2.6" 69.0 MPa n/a 6 n/a 9/16"-18 JIC Female Swivel Fitting
106LX-6-06C-M-Subsea Straight n/a n/a UNF 87 mm 10000 psi 3.4" 69.0 MPa n/a 6 n/a 9/16"-18 JIC Female Swivel Fitting
106LX-8-06C-M-Subsea Straight n/a n/a UNF 87 mm 10000 psi 3.4" 69.0 MPa n/a 6 n/a 3/4"-16 JIC Female Swivel Fitting
106LX-8-08C-M-Subsea Straight n/a n/a UNF 100 mm 10000 psi 3.9" 69.0 MPa n/a 6 n/a 3/4"-16 JIC Female Swivel Fitting
101LX-6-06 Straight 3/8" -6 NPT 76 mm 15000 psi 3" 103.4 MPa 9.5 mm 1 DN 10 3/8" Male NPT Special Materials
101LX-8-06 Straight 3/8" -6 NPT 81 mm 15000 psi 3.2" 103.4 MPa 9.5 mm 1 DN 10 1/2" Male NPT Special Materials
101LX-8-06C Straight 3/8" -6 NPT 81 mm 15000 psi 3.2" 103.4 MPa 9.5 mm 1 DN 10 1/2" Male NPT Stainless Steel
101LX-8-08 Straight 1/2" -8 NPT 91 mm 15000 psi 3.6" 103.4 MPa 12.7 mm 1 DN 12 1/2" Male NPT Special Materials
101LX-8-08C Straight 1/2" -8 NPT 91 mm 15000 psi 3.6" 103.4 MPa 12.7 mm 1 DN 12 1/2" Male NPT Stainless Steel
101LX-12-12 Straight 3/4" -12 NPT 124 mm 10000 psi 4.9" 69.0 MPa 19 mm 1 DN 20 3/4" Male NPT Special Materials
101LX-16-16 Straight 1" -16 NPT 125 mm 10000 psi 4.9" 69.0 MPa 25.4 mm 1 DN 25 1" Male NPT Special Materials
192LX-8-08 Straight 1/2" -8 BSP 75 mm 18850 psi 3" 130.0 MPa 12.7 mm 92 DN 12 1/2" BSP Female - Swivel (60° cone)
192LX-8-08C Straight 1/2" -8 BSP 75 mm 18850 psi 3" 130.0 MPa 12.7 mm 92 DN 12 1/2" BSP Female - Swivel (60° cone)
192LX-4-03 Straight 3/16" -3 BSP 64 mm 26100 psi 2.5" 180.0 MPa 4.8 mm 92 DN 5 1/4" BSP Female - Swivel (60° cone)
192LX-4-03C Straight 3/16" -3 BSP 64 mm 26100 psi 2.5" 180.0 MPa 4.8 mm 92 DN 5 1/4" BSP Female - Swivel (60° cone)
192LX-6-05 Straight 5/16" -5 BSP 69 mm 21750 psi 2.7" 150.0 MPa 7.9 mm 92 DN 8 3/8" BSP Female - Swivel (60° cone)
192LX-6-05C Straight 5/16" -5 BSP 69 mm 21750 psi 2.7" 150.0 MPa 7.9 mm 92 DN 8 3/8" BSP Female - Swivel (60° cone)
192LX-8-06 Straight 3/8" -6 BSP 66 mm 20300 psi 2.6" 140.0 MPa 9.5 mm 92 DN 10 1/2" BSP Female - Swivel (60° cone)
192LX-8-06C Straight 3/8" -6 BSP 66 mm 20300 psi 2.6" 140.0 MPa 9.5 mm 92 DN 10 1/2" BSP Female - Swivel (60° cone)
192LX-12-08C Straight 1/2" -8 BSP 85 mm 18.85 psi 3.3" 130.0 MPa 12.7 mm 92 DN 12 3/4" BSP Female - Swivel (60° cone)
192LX-16-12 Straight 3/4" -12 BSP 77 mm 14500 psi 3" 100.0 MPa 19 mm 92 DN 20 1" BSP Female - Swivel (60° cone)
192LX-16-12C4462 Straight 3/4" -12 BSP 77 mm 14500 psi 3" 100.0 MPa 19 mm 92 DN 20 1" BSP Female - Swivel (60° cone)
192LX-20-16 Straight 1" -16 BSP 78 mm 13050 psi 3.1" 90.0 MPa 25.4 mm 92 DN 25 1/4" BSP Female - Swivel (60° cone)
692LX-16-16C Straight 1" -16 BSP 78 mm 13050 psi 3.1" 90.0 MPa 25.4 mm 92 DN 25 1/4" BSP Female - Swivel (60° cone)
1D9LX-4-03 Straight 3/16" -3 BSP 77 mm 26100 psi 3" 180.0 MPa 4.8 mm D9 DN 5 1/4" BSP Male
1D9LX-4-04 Straight 1/4" -4 BSP 80 mm 23780 psi 3.1" 164.0 MPa 6.4 mm D9 DN 6 1/4" BSP Male
1D9LX-4-05 Straight 5/16" -5 BSP 77 mm 21750 psi 3" 150.0 MPa 7.9 mm D9 DN 8 1/4" BSP Male
1HELX-48-48-FLAT Straight n/a n/a ACME 395 mm 15000 psi 15.6" 103.5 MPa n/a HE n/a 5-3/8"-3-1/2 1502 Hammerlug Union Male
1HNLX-48-48 Straight n/a n/a ACME 405 mm 15000 psi 15.9" 103.5 MPa n/a HN n/a 5-3/8"-3-1/2 1502 Hammerlug Union Female
1MRLX-6-03 Straight 3/16" -3 Métrique 92 mm 26100 psi 3.6" 180.0 MPa 4.8 mm MR DN 5 M12x1.5 Metric Female Swivel 59° Cone
1MRLX-8-03 Straight 3/16" -3 Métrique 66 mm 26100 psi 2.6" 180.0 MPa 4.8 mm MR DN 5 M14x1.5 Metric Female Swivel 59° Cone
1Y2LX-6-03 Straight 3/16" -3 UNF gaucher 118 mm 20000 psi 4.6" 137.9 MPa 4.8 mm Y2 DN 5 3/8"-24 Medium Pressure Tube Nipple UNF-LH
1Y2LX-6-04 Straight 1/4" -4 UNF gaucher 120 mm 20000 psi 4.7" 137.9 MPa 6.4 mm Y2 DN 6 3/8"-24 Medium Pressure Tube Nipple UNF-LH
1AYLX-11-08 Straight 1/2" -8 UNF 80 mm 18850 psi 3.1" 130.0 MPa 12.7 mm AY DN 12 1"-12 Female Type “M” Swivel Fitting
1AYLX-6-025 Straight 5/32" -25 UNF 64 mm 31900 psi 2.5" 220.0 MPa 4 mm AY DN 4 9/16"-18 Female Type “M” Swivel Fitting
1AYLX-6-03 Straight 3/16" -3 UNF 66 mm 26100 psi 2.6" 180.0 MPa 4.8 mm AY DN 5 9/16"-18 Female Type “M” Swivel Fitting
1AYLX-6-03C Straight 3/16" -3 UNF 67 mm 26100 psi 2.6" 180.0 MPa 4.8 mm AY DN 5 9/16"-18 Female Type “M” Swivel Fitting
1AYLX-6-04C Straight 1/4" -4 UNF 61 mm 23780 psi 2.4" 164.0 MPa 6.4 mm AY DN 6 9/16"-18 Female Type “M” Swivel Fitting
1AYLX-8-05 Straight 5/16" -5 UNF 74 mm 21750 psi 2.9" 150.0 MPa 7.9 mm AY DN 8 3/4"-16 Female Type “M” Swivel Fitting
1AYLX-8-05C Straight 5/16" -5 UNF 70 mm 21750 psi 2.8" 150.0 MPa 7.9 mm AY DN 8 3/4"-16 Female Type “M” Swivel Fitting
1AYLX-8-06 Straight 3/8" -6 UNF 70 mm 20300 psi 2.8" 140.0 MPa 9.5 mm AY DN 10 3/4"-16 Female Type “M” Swivel Fitting
1AYLX-8-06C Straight 3/8" -6 UNF 70 mm 20300 psi 2.8" 140.0 MPa 9.5 mm AY DN 10 3/4"-16 Female Type “M” Swivel Fitting
1Y2LX-9-05 Straight 5/16" -5 UNF gaucher 105 mm 20000 psi 4.1" 137.9 MPa 7.9 mm Y2 DN 8 9/16"-1 Medium Pressure Tube Nipple UNF-LH
1Y2LX-9-06C Straight 3/8" -6 UNF gaucher 137 mm 20000 psi 5.4" 137.9 MPa 9.5 mm Y2 DN 10 9/16"-1 Medium Pressure Tube Nipple UNF-LH
1Y2LX-12-08C Straight 1/2" -8 UNF gaucher 158 mm 20000 psi 6.2" 137.9 MPa 12.7 mm Y2 DN 12 3/4"-16 Medium Pressure Tube Nipple UNF-LH
1Y2LX-12-12C4462 Straight 3/4" -12 UNF gaucher 160 mm 20000 psi 6.3" 137.9 MPa 19 mm Y2 DN 20 3/4"-16 Medium Pressure Tube Nipple UNF-LH
1Y2LX-16-16C4462 Straight n/a n/a UNF gaucher 181 mm 20000 psi 7.1" 138.0 MPa n/a Y2 n/a 1-1/4" Medium Pressure Tube Nipple UNF-LH
1Y4LX-4-02 Straight n/a n/a UNF gaucher 63 mm 30000 psi 2.5" 207.0 MPa n/a Y4 n/a 1/4"-28 High Pressure Tube Nipple UNF – LH Thread UNF-LH
1Y9LX-4-03 Straight 3/16" -3 BSP 72 mm 26100 psi 2.8" 180.0 MPa 4.8 mm Y9 DN 5 1/4" BSP Male for USIT Ring
6Y4LX-4-2AC Straight 5/32" -25 75 mm 58000 psi 3" 400.0 MPa 4 mm Y4 DN 4 1/4"-28 High Pressure Tube Nipple UNF – LH Thread UNF-LH
6Y4LX-6-2AC Straight 5/32" -25 86 mm 58000 psi 3.4" 400.0 MPa 4 mm Y4 DN 4 3/8"-24 High Pressure Tube Nipple UNF – LH Thread UNF-LH
1AYLX-11-08C Straight 1/2" -8 UNF 80 mm 18850 psi 3.1" 130.0 MPa 12.7 mm AY DN 12 1"-12 Female Type “M” Swivel Fitting
1AYLX-16-12 Straight 3/4" -12 UNF 82 mm 14500 psi 3.2" 100.0 MPa 19 mm AY DN 20 1-5/16"-12 Female Type “M” Swivel Fitting
1C3LX-8-025 Straight 5/32" -25 Métrique 63 mm 31900 psi 2.5" 220.0 MPa 4 mm C3 DN 4 M14x1.5 Metric Female Swivel Light Series
1C3LX-8-03 Straight 3/16" -3 Métrique 64 mm 26100 psi 2.5" 180.0 MPa 4.8 mm C3 DN 5 M14x1.5 Metric Female Swivel Light Series
1C3LX-8-04 Straight 1/4" -4 Métrique 69 mm 23780 psi 2.7" 164.0 MPa 6.4 mm C3 DN 6 M14x1.5 Metric Female Swivel Light Series
1C3LX-8-04C Straight 1/4" -4 Métrique 69 mm 23780 psi 2.7" 164.0 MPa 6.4 mm C3 DN 6 M14x1.5 Metric Female Swivel Light Series
1C6LX-12-05 Straight 5/16" -5 Métrique 78 mm 21750 psi 3.1" 150.0 MPa 7.9 mm C6 DN 8 M20x1.5 Metric Female Swivel Heavy Series
1C9LX-16-08 Straight 1/2" -8 Métrique 88 mm 18850 psi 3.5" 130.0 MPa 12.7 mm C9 DN 12 M24x1.5 Metric Female Swivel Heavy Series with O-ring
1Y9LX-6-05 Straight 5/16" -5 BSP 82 mm 21750 psi 3.2" 150.0 MPa 7.9 mm Y9 DN 8 3/8" BSP Male for USIT Ring
1YALX-1-025 Straight 5/32" -25 UNF gaucher 87 mm 31900 psi 3.4" 220.0 MPa 4 mm YA DN 4 1/4"-28 High Pressure Tube Nipple UNF – LH Thread UNF-LH
1YALX-1-025C Straight 5/32" -25 UNF gaucher 87 mm 31900 psi 3.4" 220.0 MPa 4 mm YA DN 4 1/4"-28 High Pressure Tube Nipple UNF – LH Thread UNF-LH
1YALX-1-03 Straight 3/16" -3 UNF gaucher 92 mm 26100 psi 3.6" 180.0 MPa 4.8 mm YA DN 5 1/4"-28 High Pressure Tube Nipple UNF – LH Thread UNF-LH
1YALX-1-03C Straight 3/16" -3 UNF gaucher 92 mm 26100 psi 3.6" 180.0 MPa 4.8 mm YA DN 5 1/4"-28 High Pressure Tube Nipple UNF – LH Thread UNF-LH
1YALX-3-03 Straight 3/16" -3 UNF gaucher 99 mm 26100 psi 3.9" 180.0 MPa 4.8 mm YA DN 5 3/8"-24 High Pressure Tube Nipple UNF – LH Thread UNF-LH
1YALX-3-03C Straight 3/16" -3 UNF gaucher 99 mm 26100 psi 3.9" 180.0 MPa 4.8 mm YA DN 5 3/8"-24 High Pressure Tube Nipple UNF – LH Thread UNF-LH
106LX-6-04C Straight n/a n/a UNF 66 mm 15000 psi 2.6" 103.5 MPa n/a 6 n/a 9/16"-18 JIC Female Swivel Fitting
106LX-6-06C Straight n/a n/a UNF 62 mm 10000 psi 2.4" 69.0 MPa n/a 6 n/a 9/16"-18 JIC Female Swivel Fitting
106LX-8-06C Straight n/a n/a UNF 66 mm 12500 psi 2.6" 86.5 MPa n/a 6 n/a 3/4"-16 JIC Female Swivel Fitting
106LX-8-08C Straight n/a n/a UNF 94 mm 10000 psi 3.7" 69.0 MPa n/a 6 n/a 3/4"-16 JIC Female Swivel Fitting
1C9LX-14-06C Straight 3/8" -6 Métrique 76 mm 20300 psi 3" 140.0 MPa 9.5 mm C9 DN 10 M22x1.5 Metric Female Swivel Heavy Series with O-ring
1C9LX-16-06 Straight 3/8" -6 Métrique 80 mm 20300 psi 3.1" 140.0 MPa 9.5 mm C9 DN 10 M24x1.5 Metric Female Swivel Heavy Series with O-ring
1C9LX-16-06C Straight 3/8" -6 Métrique 80 mm 20300 psi 3.1" 140.0 MPa 9.5 mm C9 DN 10 M24x1.5 Metric Female Swivel Heavy Series with O-ring
1C9LX-16-08C Straight 1/2" -8 Métrique 88 mm 18850 psi 3.5" 130.0 MPa 12.7 mm C9 DN 12 M24x1.5 Metric Female Swivel Heavy Series with O-ring
1C9LX-25-12 Straight 3/4" -12 Métrique 92 mm 14500 psi 3.6" 100.0 MPa 19 mm C9 DN 20 M36x2.0 Metric Female Swivel Heavy Series with O-ring
1C9LX-25-12C4462 Straight 3/4" -12 Métrique 92 mm 14500 psi 3.6" 100.0 MPa 19 mm C9 DN 20 M36x2.0 Metric Female Swivel Heavy Series with O-ring
1C9LX-30-16 Straight 1" -16 Métrique 98 mm 13050 psi 3.9" 90.0 MPa 25.4 mm C9 DN 25 M42x2.0 Metric Female Swivel Heavy Series with O-ring
6C9LX-30-16C Straight 1" -16 Métrique 118 mm 13050 psi 4.6" 90.0 MPa 25.4 mm C9 DN 25 M42x2.0 Metric Female Swivel Heavy Series with O-ring
1C9LX-30-16C4462 Straight n/a n/a Métrique 102 mm 13050 psi 4" 90.0 MPa n/a C9 n/a M42x2.0 Metric Swivel with O-ring Heavy Series
6AYLX-6-2AC Straight 5/32" -25 UNF 64 mm 43645 psi 2.5" 301.0 MPa 4 mm AY DN 4 9/16"-18 Female Type “M” Swivel Fitting
1C9LX-8-025 Straight 5/32" -25 Métrique 67 mm 31900 psi 2.6" 220.0 MPa 4 mm C9 DN 4 M16x1.5 Metric Female Swivel Heavy Series with O-ring
1C9LX-16-03 Straight 3/16" -3 Métrique 80 mm 26100 psi 3.1" 180.0 MPa 4.8 mm C9 DN 5 M24x1.5 Metric Female Swivel Heavy Series with O-ring
1C9LX-10-04 Straight 1/4" -4 Métrique 76 mm 23780 psi 3" 164.0 MPa 6.4 mm C9 DN 6 M18x1.5 Metric Female Swivel Heavy Series with O-ring
1C9LX-14-05 Straight 5/16" -5 Métrique 84 mm 21750 psi 3.3" 150.0 MPa 7.9 mm C9 DN 8 M22x1.5 Metric Female Swivel Heavy Series with O-ring
1C9LX-16-05 Straight 5/16" -5 Métrique 84 mm 21750 psi 3.3" 150.0 MPa 7.9 mm C9 DN 8 M24x1.5 Metric Female Swivel Heavy Series with O-ring
1C9LX-16-05C Straight 5/16" -5 Métrique 84 mm 21750 psi 3.3" 150.0 MPa 7.9 mm C9 DN 8 M24x1.5 Metric Female Swivel Heavy Series with O-ring
1C9LX-12-06 Straight 3/8" -6 Métrique 76 mm 20300 psi 3" 140.0 MPa 9.5 mm C9 DN 10 M20x1.5 Metric Female Swivel Heavy Series with O-ring
1C9LX-14-06 Straight 3/8" -6 Métrique 76 mm 20300 psi 3" 140.0 MPa 9.5 mm C9 DN 10 M22x1.5 Metric Female Swivel Heavy Series with O-ring
106LX-6-06C4462 Straight n/a n/a UNF 74.5 mm 10000 psi 2.93" 69.0 MPa n/a 06 n/a 9/16"-18 JIC Female Swivel Fitting
1AYLX-8-06C4462 Straight n/a n/a UNF 78 mm 15000 psi 3.07" 103.5 MPa n/a AY n/a 3/4"-16 Female Type “M” Swivel Fitting
1Y2LX-16-12C4462 Straight n/a n/a UNF-LH 181 mm 20000 psi 7.13" 138.0 MPa n/a Y2 n/a 1"-14 UNS-LH Medium Pressure Tube Nipple
1Y2LX-6-04C Straight n/a n/a UNF-LH 109 mm 20000 psi 4.29" 138.0 MPa n/a Y2 n/a 3/8"-24 UNF-LH Medium Pressure Tube Nipple
1Y2LX-9-06C4462 Straight n/a n/a UNF-LH 137 mm 20000 psi 5.4" 138.0 MPa n/a Y2 n/a 9/16"-18 UNF-LH Medium Pressure Tube Nipple

687541
687513