2440D - Série de tuyaux ultra-haute pression à gaine robuste | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

Pression de service maximale (MPa)

D.I. flexible (mm)

Gaine

Version

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.


LOADING IMAGES
2440D - Série de tuyaux ultra-haute pression à gaine robuste

2440D - Série de tuyaux ultra-haute pression à gaine robuste

Les tuyaux haute pression 2440D conviennent pour des applications haute pression et ultra-haute pression. Très maniables et durables, ils garantissent un niveau de sécurité optimal. Pour une pression de travail de 220 MPa max.

Caractéristiques techniques

  • Poids : 0.08 to 0.29 lb/ft, 0.12 to 0.44 kg/m
  • Secteur : General Industrial, Marine
  • Matériau du tube interne du flexible : Polyoxymethylene (POM)
  • Marque : Parker
  • Température de service maximale : 158 °F, 70 °C
  • Température de service minimale : -10 °C, 14 °F
  • Pression de service maximale : 1500 to 2200 bar, 21750 to 31900 psi, 150.0 to 220.0 MPa
  • Type de produit : Hydraulic Hose, Transfer Hose, Water Blast Hose, Water Hose
  • Technologie : Fluid & Gas Handling
  • Matériau du cache : Polyamide (PA)
  • Matériaux utilisés : Thermoplastic
  • Rayon de courbure minimal : 100 to 175 mm, 3.937 to 6.890 inch
  • Facteur de conception : 2.5:1
  • Division : Polymer Hose Division Europe
  • FluideMédia : Petroleum Hydraulic Fluids
  • Spécifications respectées : DIN 1829-2
  • Raccord compatible : LX Series
  • Diamètre intérieur : 1/8 to 5/16 inch, 3.0 to 8.1 mm
  • Application : Industrial Cleaning, Marine Cleaning, Water Jet Cutting
  • Matériau de renfort du flexible : 4 Spirals of Maximum Tensile Steel Wire
  • Diamètre extérieur : 0.311 to 0.598 inch, 7.9 to 15.2 mm
Safety Warning

Description complète du produit

Les tuyaux haute pression 2440D de Parker Polyflex sont conçus pour des applications haute pression et ultra-haute pression.
Leur grande maniabilité accroît l'efficacité des opérateurs et leur durée de vie prolongée réduit les temps d'arrêt coûteux.
Le respect des normes de sécurité les plus strictes permet de protéger les opérateurs.

Marchés :
• Industrie
• Applications maritimes
• Découpe par jet d'eau (uniquement tuyaux > 2 000 bar)
• Tous les secteurs nécessitant des pressions supérieures à 700 bar pour applications de nettoyage et de découpe

Caractéristiques/avantages :
• Format compact pour réduire l'encombrement et faciliter la manipulation
• Conforme DIN EN 1829-2. Système de secours et contrôle homologué des risques de sécurité
• Respect des normes de sécurité les plus strictes pour garantir la sécurité des opérateurs
• Facteur de conception >2:1

Applications :
• Nettoyage de conduites
• Nettoyage pour applications maritimes
• Pour une pression de travail pouvant atteindre 220 MPa (31 900 psi)

Spécifications techniques :
• Tube interne : DN 3-8 : Polyoxyméthylène ; DN 10-25 : Polyamide
• Renforcement à la pression : Polyamide
• Gaine : Polyamide
• Couleur standard : DN 3-8 : Bleu ; DN 10-25 : Noir
• Plage de températures : de -10 °C à +70 °C

Documents annexes

×
Produits Pression de service maximale (MPa) D.I. flexible (mm) Gaine Version
2440D-02V32 210 3.0 Standard
2440D-025V32 220 4.0 Standard
2440D-03V32 180 4.8 Standard
2440D-04V32 164 6.4 Standard
2440D-05V32 150 8.1 Standard
2440D-025V32-TC 220 4.0 Tough Cover
2440D-03V32-TC 180 4.8 Tough Cover
2440D-04V32-TC 164 6.4 Tough Cover
2440D-05V32-TC 150 8.1 Tough Cover
2440D-03V62-HT-TC 180 4.8 Tough Cover High Temperature

687541
687513