Série de tuyaux haute pression 2240D | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

D.I. flexible (mm)

Matériau du cache

Température de service maximale

D.I. flexible (po)

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.


LOADING IMAGES
Série de tuyaux haute pression 2240D

Série de tuyaux haute pression 2240D

Les tuyaux haute pression 2240D conviennent pour des applications haute pression et ultra-haute pression. Très maniables et durables, ils garantissent un niveau de sécurité optimale. Pour une pression de travail pouvant atteindre 120 MPa.

Caractéristiques techniques

  • Poids : 0.05 to 0.17 lb/ft, 0.07 to 0.25 kg/m
  • Secteur : General Industrial, Marine
  • Matériau du tube interne du flexible : Polyoxymethylene (POM)
  • Marque : Parker
  • Température de service minimale : -10 °C, 14 °F
  • Pression de service maximale : 13050 to 17400 psi, 900 to 1290 bar, 90.0 to 129.0 MPa
  • Type de produit : Hydraulic Hose, Transfer Hose, Water Blast Hose, Water Hose
  • Technologie : Fluid & Gas Handling
  • Matériau du cache : Polyamide (PA)
  • Facteur de conception : 2.5:1
  • Division : Polymer Hose Division Europe
  • Rayon de courbure minimal : 2.362 to 4.724 inch, 60 to 120 mm
  • FluideMédia : Petroleum Hydraulic Fluids
  • Spécifications respectées : DIN 1829-2
  • Raccord compatible : TX Series
  • Diamètre intérieur : 1/8 to 5/16 inch, 3.0 to 8.1 mm
  • Température de service maximale : 70 to 100 °C, 158 to 212 °F
  • Application : Industrial Cleaning, Marine Cleaning, Water Jet Cutting
  • Matériau de renfort du flexible : 2 Spirals of High Tensile Steel Wire
  • Diamètre extérieur : 0.276 to 0.524 inch, 7.0 to 13.3 mm
Safety Warning

Description complète du produit

Les tuyaux haute pression 2240D de Parker Polyflex sont conçus pour des applications haute pression et ultra-haute pression.
Leur grande maniabilité accroît l'efficacité des opérateurs et leur durée de vie prolongée réduit les temps d'arrêt coûteux.
Le respect des normes de sécurité les plus strictes permet de protéger les opérateurs.

Marchés :
• Nettoyage industriel
• Nettoyage pour applications maritimes
• Découpe par jet d'eau (uniquement tuyaux > 2 000 bar)
• Tous les secteurs nécessitant des pressions supérieures à 700 bar pour applications de nettoyage et de découpe

Fonctionnalités/Avantages :
• Format compact pour réduire l'encombrement et faciliter la manipulation
• Conforme DIN EN 1829-2. Système de secours et contrôle homologué des risques de sécurité
• Respect des normes de sécurité les plus strictes pour garantir la sécurité des opérateurs
• Facteur de conception : >2:1

Applications :
• Nettoyage de conduite (ex. : échangeurs thermiques dans le secteur de la chimie et de la raffinerie)
• Applications comme les lances flexibles à une pression de travail supérieure à 75 MPa
• Pour une pression de travail pouvant atteindre 120 MPa (17 400 psi)

Spécifications techniques :
• Tube interne : Polyoxyméthylène
• Renforcement à la pression : Deux couches en spirale de fil d'acier haute élasticité
• Gaine : Polyamide
• Couleur standard : bleu
• Plage de températures : de -10 °C à +70 °C

Documents annexes

×
Produits D.I. flexible (mm) Matériau du cache Température de service maximale D.I. flexible (po)
2240D-02V32-TC 3.0 Polyamide - Improved abrasion resistance 70°C, 158°F 1/8
2240D-025V32-TC 4.0 Polyamide - Improved abrasion resistance 70°C, 158°F 5/32
2240D-03V32-TC 4.8 Polyamide - Improved abrasion resistance 70°C, 158°F 3/16
2240D-04V32-TC 6.4 Polyamide - Improved abrasion resistance 70°C, 158°F 1/4
2240D-05V32-TC 8.1 Polyamide - Improved abrasion resistance 70°C, 158°F 5/16
2240D-025V32 4.0 Polyamide - Standard 70°C, 158°F 5/32
2240D-025V62-HT-TC 4.0 Polyamide - Improved abrasion resistance 100°C, 212°F 5/32
2240D-02V32 3.0 Polyamide - Standard 70°C, 158°F 1/8
2240D-02V62-HT-TC 3.0 Polyamide - Improved abrasion resistance 100°C, 212°F 1/8
2240D-03V32 4.8 Polyamide - Standard 70°C, 158°F 3/16
2240D-03V62-HT-TC 4.8 Polyamide - Improved abrasion resistance 100°C, 212°F 3/16
2240D-04V32 6.4 Polyamide - Standard 70°C, 158°F 1/4
2240D-04V62-HT-TC 6.4 Polyamide - Improved abrasion resistance 100°C, 212°F 1/4
2240D-05V32 8.1 Polyamide - Standard 70°C, 158°F 5/16

687541
687513