Créez votre compte Parker aujourd'hui !
Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.
Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.
Les raccords haute pression TX s'adaptent parfaitement aux tuyaux haute pression et ultra-haute pression, pour une durée de vie et une sécurité maximales. Pour tuyaux de nettoyage de conduite avec pression de travail comprise entre 100 et 150 MPa.
| Literature and Reference Materials |
|---|
| Catalog 4900 - Parflex Ultra High Pressure Thermoplastic Hose, Fittings and Accessories--CAT-4900 |
| BUL_4462_ProLance_Fitting_Bulletin_UK |
| Produits | Pression de service maximale (MPa) | D.I. flexible (mm) | Type de raccord | Type de filetage | Taille du filetage de raccordement | Type de raccordement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101TX-1-02-PL | 110.0 MPa | 3 mm | 1 | NPT | 1/16"-27 NPT | |
| 101TX-2-025-PL | 150.0 MPa | 4 mm | 1 | NPT | 1/8"-27 NPT | |
| 101TX-2-02-PL | 110.0 MPa | 3 mm | 1 | NPT | 1/8"-27 NPT | |
| 101TX-2-03-PL | 140.0 MPa | 4.8 mm | 1 | NPT | 1/8"-27 NPT | |
| 1YZTX-1-02WS | 110.0 MPa | 3 mm | YZ | Métrique | M5 | |
| 1YZTX-2-02W | 110.0 MPa | 3 mm | YZ | Métrique | M7 | |
| 1YZTX-1-025W | 150.0 MPa | 4 mm | YZ | Métrique | M5 | |
| 1YZTX-2-025W | 150.0 MPa | 4 mm | YZ | Métrique | M7 | |
| 1YZTX-4-025W | 150.0 MPa | 4 mm | YZ | Métrique | M8 | |
| 1YZTX-5-025W | 150.0 MPa | 4 mm | YZ | Métrique | M10x1.0 | |
| 1YZTX-2-03W | 150.0 MPa | 4.8 mm | YZ | Métrique | M7 | |
| 1YZTX-4-03W | 150.0 MPa | 4.8 mm | YZ | Métrique | M8 | |
| 1YZTX-5-04W | 110.0 MPa | 6.4 mm | YZ | Métrique | M10x1.0 | |
| 1YZTX-5-05W | 100.0 MPa | 7.9 mm | YZ | Métrique | M10x1.0 | |
| 1HETX-48-48-FLAT | 103.5 MPa | n/a | HE | ACME | 5-3/8"-3-1/2 | |
| 1HNTX-48-48 | 103.5 MPa | n/a | HN | ACME | 5-3/8"-3-1/2 | |
| 101TX-1-025-PL | 150.0 MPa | 4 mm | 1 | NPT | 1/16"-27 NPT | |
| 101TX-2-04-PL | 110.0 MPa | 6.4 mm | 1 | NPT | 1/8"-27 NPT | |
| 101TX-4-025-PL | 150.0 MPa | 4 mm | 1 | NPT | 1/4"-18 NPT | |
| 101TX-4-03-PL | 140.0 MPa | 4.8 mm | 1 | NPT | 1/4"-18 NPT | |
| 101TX-4-04-PL | 110.0 MPa | 6.4 mm | 1 | NPT | 1/4"-18 NPT | |
| 101TX-4-05-PL | 100.0 MPa | 7.9 mm | 1 | NPT | 1/4"-18 NPT | |
| 101TX-6-05-PL | 100.0 MPa | 7.9 mm | 1 | NPT | 3/8"-18 NPT | |
| 102TX-1-025-PL | 150.0 MPa | 4 mm | 2 | NPT | 1/16"-27 NPT | |
| 102TX-4-04-PL | 110.0 MPa | 6.4 mm | 2 | NPT | 1/4"-18 NPT | |
| 1YBTX-2-03-PL | 140.0 MPa | 4.8 mm | YB | BSP | G 1/8 | |
| 1YBTX-2-04-PL | 110.0 MPa | 6.4 mm | YB | BSP | G 1/8 | |
| 1YBTX-4-04-PL | 110.0 MPa | 6.4 mm | YB | BSP | G 1/4 | |
| 1YBTX-4-05-PL | 100.0 MPa | 7.9 mm | YB | BSP | G 1/4 | |
| 1YHTX-4-025-PL | 150.0 MPa | 4 mm | YH | UNF | 1/4"-28 UNF | |
| 1YHTX-6-03-PL | 140.0 MPa | 4.8 mm | YH | UNF | 3/8"-24 UNF | |
| 1YZTX-2-025-PL | 150.0 MPa | 4 mm | YZ | Métrique | M7 | |
| 1YZTX-5-025-PL | 150.0 MPa | 4 mm | YZ | Métrique | M10x1.0 | |
| 101TX-1-02W | 103.4 MPa | 3 mm | 1 | NPT | 1/16" | |
| 101TX-2-02W | 103.4 MPa | 3 mm | 1 | NPT | 1/8" | |
| 101TX-1-025W | 150.0 MPa | 4 mm | 1 | NPT | 1/16" | |
| 101TX-2-025W | 150.0 MPa | 4 mm | 1 | NPT | 1/8" | |
| 101TX-4-025W | 150.0 MPa | 4 mm | 1 | NPT | 1/4" | |
| 101TX-2-03W | 140.0 MPa | 4.8 mm | 1 | NPT | 1/8" | |
| 101TX-4-03W | 140.0 MPa | 4.8 mm | 1 | NPT | 1/4" | |
| 101TX-4-04W | 140.0 MPa | 6.4 mm | 1 | NPT | 1/4" | |
| 101TX-4-05W | 103.4 MPa | 7.9 mm | 1 | NPT | 1/4" | |
| 101TX-6-05W | 103.4 MPa | 7.9 mm | 1 | NPT | 3/8" | |
| 102TX-1-025W | 103.4 MPa | 4 mm | 2 | NPT | 1/16" | |
| 102TX-2-03W | 103.4 MPa | 4.8 mm | 2 | NPT | 1/8" | |
| 102TX-4-04W | 103.4 MPa | 6.4 mm | 2 | NPT | 1/4" | |
| 106TX-6-04W | 110.0 MPa | 6.4 mm | 6 | UNF | 9/16"-18 | |
| 1AYTX-6-025W | 150.0 MPa | 4 mm | AY | UNF | 9/16"-18 | |
| 1AYTX-6-03W | 150.0 MPa | 4.8 mm | AY | UNF | 9/16"-18 | |
| 1AYTX-6-04W | 110.0 MPa | 6.4 mm | AY | UNF | 9/16"-18 | |
| 1AYTX-8-05W | 100.0 MPa | 7.9 mm | AY | UNF | 3/4"-16 | |
| 1C9TX-16-02W | 110.0 MPa | 3 mm | C9 | Métrique | M24x1.5 | |
| 1C9TX-16-025W | 150.0 MPa | 4 mm | C9 | Métrique | M24x1.5 | |
| 1C9TX-16-03W | 150.0 MPa | 4.8 mm | C9 | Métrique | M24x1.5 | |
| 1C9TX-16-04W | 110.0 MPa | 6.4 mm | C9 | Métrique | M24x1.5 | |
| 1U0TX-4-02W | 110.0 MPa | 3 mm | U0 | BSP | 1/4" | |
| 1U0TX-4-025W | 150.0 MPa | 4 mm | U0 | BSP | 1/4" | |
| 1U0TX-4-03W | 150.0 MPa | 4.7 mm | U0 | BSP | 1/4" | |
| 1U0TX-4-04W | 110.0 MPa | 6.3 mm | U0 | BSP | 1/4" | |
| 1U0TX-6-05W | 100.0 MPa | 7.9 mm | U0 | BSP | 3/8" | |
| 1YBTX-2-02W | 110.0 MPa | 3 mm | YB | BSP | 1/8" | |
| 1YBTX-2-025W | 150.0 MPa | 4 mm | YB | BSP | 1/8" | |
| 1YBTX-4-025W | 150.0 MPa | 4 mm | YB | BSP | 1/4" | |
| 1YBTX-2-03W | 150.0 MPa | 4.8 mm | YB | BSP | 1/8" | |
| 1YBTX-4-03W | 150.0 MPa | 4.8 mm | YB | BSP | 1/4" | |
| 1YBTX-2-04W | 110.0 MPa | 6.4 mm | YB | BSP | 1/8" | |
| 1YBTX-4-04W | 110.0 MPa | 6.4 mm | YB | BSP | 1/4" | |
| 1YBTX-4-05W | 100.0 MPa | 7.9 mm | YB | BSP | 1/4" | |
| 1YBTX-6-05W | 100.0 MPa | 7.9 mm | YB | BSP | 3/8" | |
| 1YHTX-4-025W | 150.0 MPa | 4 mm | YH | UNF | 1/4"-28 | |
| 1YHTX-4-025W-LH | 150.0 MPa | 4 mm | YH | UNF gaucher | 1/4"-28 | UNF-LH |
| 1YHTX-6-03W | 150.0 MPa | 4.8 mm | YH | UNF | 3/8"-24 | |
| 18KTX-65-48-API17DSV-10K-L | 69.0 MPa | 75 mm | 8K | |||
| 1YHTX-6-03W-LH | 140.0 MPa | 5 mm | YH | UNF | 3/8"-24 UNF-LH | |
| 1YHTX-6-04W-LH | 140.0 MPa | 6.3 mm | YH | UNF | 3/8"-24 UNF-LH | |
| 1YHTX-6-05W-LH | 140.0 MPa | 8 mm | YH | UNF | 3/8"-24 UNF-LH | |
| 1YZTX-2-03-PL | 150.0 MPa | 4.8 mm | YZ | Métrique | M7 |