Créez votre compte Parker aujourd'hui !
Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.
Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.
Les tuyaux haute pression 2248D conviennent pour des applications haute pression et ultra-haute pression. Très maniables et durables, ils garantissent un niveau de sécurité optimal. Pour une pression de travail de 150 MPa max.
| Conformité, certifications et sécurité |
|---|
| Parker : Guide sécurité pour la sélection et l'utilisation des tuyaux, tubes, raccords et accessoires complémentaires--(anglais) |
| Literature and Reference Materials |
|---|
| BUL_4462_2248D-025_Hose_Bulletin_UK |
| BUL_4462_2248D-03_Hose_Bulletin_UK |
| Produits | Pression de service maximale (MPa) | Température de service maximale | Gaine |
|---|---|---|---|
| 2248D-025V32-TC | 150 | 70°C, 158°F | Polyamide - Tough Cover |
| 2248D-03V32-TC | 140 | 70°C, 158°F | Polyamide - Tough Cover |
| 2248D-05V32-TC | 103.5 | 70°C, 158°F | Polyamide - Tough Cover |
| 2248D-025V32 | 150 | 70°C, 158°F | Polyamide - Standard Cover |
| 2248D-02V32-TC | 140 | 70°C, 158°F | Polyamide - Tough Cover |
| 2248D-03V32 | 140 | 70°C, 158°F | Polyamide - Standard Cover |
| 2248D-025V62-HT-TC | 150 | 100°C, 212°F | Polyamide - Tough Cover |
| 2248D-03V62-HT-TC | 140 | 100°C, 212°F | Polyamide - Tough Cover |
| 2248D-05V62-HT-TC | 100 | 100°C, 212°F | Polyamide - Tough Cover |