2640D - Tuyau de pulvérisation d'eau haute pression | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

D.I. flexible (po)

D.I. flexible (mm)

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.


LOADING IMAGES
2640D - Tuyau de pulvérisation d'eau haute pression

2640D - Tuyau de pulvérisation d'eau haute pression OBSOLETE

Les tuyaux haute pression 2640D conviennent pour des applications haute pression et ultra-haute pression. Très maniables et durables, ils garantissent un niveau de sécurité optimal. Pour une pression de travail de 280 MPa max.

Caractéristiques techniques

  • Poids : 0.19 to 0.46 lb/ft, 0.29 to 0.68 kg/m
  • Secteur : Marine, Oil & Gas, General Industrial
  • Matériau du tube interne du flexible : Polyoxymethylene (POM)
  • Marque : Parker
  • Température de service maximale : 158 °F, 70 °C
  • Température de service minimale : -10 °C, 14 °F
  • Pression de service maximale : 2100 to 2800 bar, 30450 to 40600 psi, 210 to 280 bar
  • Type de produit : Hydraulic Hose, Transfer Hose, Water Blast Hose, Water Hose
  • Technologie : Fluid & Gas Handling
  • Matériau du cache : Polyamide (PA)
  • Matériaux utilisés : Thermoplastic
  • Rayon de courbure minimal : 140 to 225 mm, 5.512 to 8.858 inch
  • Division : Polymer Hose Division Europe
  • Facteur de conception : 2.5
  • Spécifications respectées : DIN 1829-2
  • Raccord compatible : 2X Series
  • Diamètre intérieur : 5/32 to 5/16 inch, 3.9 to 8.0 mm
  • Application : Industrial Cleaning, Marine Cleaning, Water Jet Cutting
  • Matériau de renfort du flexible : 6 Spirals of Maximum Tensile Steel Wire
  • Diamètre extérieur : 0.572 to 0.669 inch, 12 to 17.0 mm
Safety Warning

Description complète du produit

Les tuyaux haute pression 2640D de Parker Polyflex sont conçus pour des applications haute pression et ultra-haute pression. Leur grande maniabilité accroît l'efficacité des opérateurs et leur durée de vie prolongée réduit les temps d'arrêt coûteux. Le respect des normes de sécurité les plus strictes permet de protéger les opérateurs.

Marchés :
• Nettoyage industriel
• Nettoyage pour applications maritimes
• Pétrole et gaz
• Pulvérisation d'eau

Caractéristiques/avantages :
• Format compact pour réduire l'encombrement et faciliter la manipulation
• Conforme DIN EN 1829-2. Système de secours et contrôle homologué des risques de sécurité
• Respect des normes de sécurité les plus strictes pour garantir la sécurité des opérateurs
• Facteur de conception : 2,5:1

Applications :
• Nettoyage industriel
• Principalement utilisés pour l'hydrodémolition et le dépoussiérage
• Pour utilisation avec du pétrole et des liquides hydrauliques synthétiques
• Convient parfaitement aux équipements hydrauliques de préserrage, aux bancs d'essai ainsi qu'aux applications pétrolières en mer
• Pour une pression de travail pouvant atteindre 280 MPa (40 600 psi)

Spécifications techniques :
• Tube interne : Polyoxyméthylène
• Renforcement à la pression : Six couches en spirale de fil d'acier haute élasticité
• Gaine : Polyamide
• Couleur standard : Bleu
• Plage de températures : de -10 °C à +70 °C

Documents annexes

×
Produits D.I. flexible (po) D.I. flexible (mm)
2640D-025V32 5/32 3.9
2640D-03V32 3/16 4.8
2640D-04V32 1/4 6.4
2640D-05V32 5/16 8

687541
687513