Créez votre compte Parker aujourd'hui !
Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.
Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.
Les raccords pour tuyau haute pression 2X s’adaptent parfaitement aux tuyaux haute pression et ultra-haute pression Parker 2X, pour une durée de vie et une sécurité maximales. Pour tuyaux avec pression de travail comprise entre 280 et 400 MPa.
| Literature and Reference Materials |
|---|
| Catalog 4900 - Parflex Ultra High Pressure Thermoplastic Hose, Fittings and Accessories--CAT-4900 |
| Communities, Blogs & Industry Links |
|---|
| Ultra high pressure Hose & Fittings End-to-end Solution EN |
| Produits | Pression de service maximale (psi) | D.I. flexible (mm) | Type de raccord | Taille du filetage de raccordement |
|---|---|---|---|---|
| 16Y2X-4-025 | 43500 psi | 4 mm | 6Y | 9/16"-18 |
| 16Y2X-4-03 | 43500 psi | 4.8 mm | 6Y | 9/16"-18 |
| 1922X-4-025 | 43500 psi | 4 mm | 92 | 1/4" |
| 1922X-4-03 | 43500 psi | 4.8 mm | 92 | 1/4" |
| 1AY2X-10-05 | 46400 psi | 7.9 mm | AY | 7/8"-14 |
| 1AY2X-13-05 | 46400 psi | 7.9 mm | AY | 1-1/8"-11 |
| 1AY2X-6-025 | 58000 psi | 4 mm | AY | 9/16"-18 |
| 1AY2X-6-03 | 58000 psi | 4.8 mm | AY | 9/16"-18 |
| 1AY2X-8-05 | 46400 psi | 7.9 mm | AY | 3/4"-16 |
| 1C92X-12-05 | 40600 psi | 7.9 mm | C9 | M20x1.5 |
| 1MR2X-8-03 | 58000 psi | 4.8 mm | MR | M14x1.5 |
| 1MR2X-10-03 | 58000 psi | 4.8 mm | MR | M16x1.5 |
| 1MR2X-12-03 | 58000 psi | 4.8 mm | MR | M18x1.5 |
| 1Y42X-4-025 | 58000 psi | 4 mm | Y4 | 1/4"-28 |
| 1Y42X-6-025 | 58000 psi | 4 mm | Y4 | 3/8"-24 |
| 1Y42X-4-03 | 58000 psi | 4.8 mm | Y4 | 1/4"-28 |
| 1Y42X-6-03 | 58000 psi | 4.8 mm | Y4 | 3/8"-24 |
| 1Y42X-6-05 | 58000 psi | 7.9 mm | Y4 | 3/8"-24 |
| 1Y42X-9-03 | 58000 psi | 4.8 mm | Y4 | 9/16"-18 |
| 1Y42X-9-05 | 58000 psi | 7.9 mm | Y4 | 9/16"-18 |
| 1YM2X-6-025 | 58000 psi | 4 mm | YM | M14x1.5 |
| 1YM2X-6-03 | 58000 psi | 4.8 mm | YM | M14x1.5 |
| 1YM2X-6-05 | 58000 psi | 7.9 mm | YM | M14x1.5 |
| 1TM2X-8-05-HPK | 46400 psi | 8 mm | TM | |
| 1Y42X-9-08 | 58000 psi | 12 mm | Y4 | 9/16"-18 UNF-LH |
| 1TM2X-8-06-HPK | 46400 psi | 9.85 mm | TM | |
| 1TM2X-9-08-HPK | 36250 psi | 12.7 mm | TM |