Moteurs à pistons axiaux à cylindrée variable - série V12 | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.


LOADING IMAGES
Moteurs à pistons axiaux à cylindrée variable - série V12 Moteurs à pistons axiaux à cylindrée variable - série V12 Moteurs à pistons axiaux à cylindrée variable - série V12 Moteurs à pistons axiaux à cylindrée variable - série V12

Moteurs à pistons axiaux à cylindrée variable - série V12

Les moteurs V12 disposent d'une pression de service de 480 bar et de vitesses de 7 900 tr/min. La gamme V12 sont des pompes robustes, utilisables dans les deux circuits en boucle ouverts et fermés. Tailles de 60 à 80 cc.

Caractéristiques techniques

  • Déplacement : 3.7 - 4.9 inch3/rev
  • Pression de service maximale : 420 - 480 bar
  • Pression de service minimale : 6100 - 7000 psi
  • Vitesse de service : 50 - 7900 RPM
  • Débit maximal : 246 to 344 L/min
  • Couple nominal : 600 Nm
  • Puissance de sortie : 170 - 205 kW
  • Poids : 28 - 33 kg, 62 - 73 lb
Safety Warning

Description complète du produit

La gamme V12 est un moteur à cylindrée variable à axe brisé. Cette série renommée de moteurs d'excellente facture est destinée aux circuits ouverts et fermés et est spécialement conçue pour les applications mobiles les plus exigeantes. Le V12 peut toutefois être utilisé dans une gamme étendue d'autres applications. Disponible en 2 tailles, en versions ISO, SAE et cartouche. Son enveloppe de petite taille permet de réaliser une installation propre et rentable.

Des tests rigoureux, ainsi que le développement continu des produits, permettent de nous assurer que nos pompes hydrauliques fonctionnent au maximum de leurs performances dans les environnements les plus difficiles.

Marchés :
• Systèmes mobiles
• Ressources naturelles
• Gouvernement

Caractéristiques/avantages :
• Cylindrée 60 et 80 cc
• Vitesses de fonctionnement élevées en raison des pistons de faible poids
• Large rapport de déplacement (5:1)
• Gamme étendue de contrôle pour la plupart des applications
• Versions ISO, SAE et cartouche
• Rendement général élevé sur toute la gamme de déplacement
• La conception à 9 pistons assure un couple de démarrage élevé et un fonctionnement en douceur
• Faible encombrement et puissance massique élevée
• Faibles niveaux de bruit en raison d'une conception très compacte et résistante avec des passages de fluides en douceur
• Durée de vie prolongée et fiabilité éprouvée

Applications :
• Équipements de construction
• Exploitation minière
• Pétrole et gaz
• Défense

Pour plus d'informations techniques sur les moteurs V12, veuillez télécharger nos derniers catalogues et manuels de montage sous l'onglet Support produit et/ou contacter votre distributeur Parker local.

* Fabriqué en Suède

Documents annexes

×

687541
687925