La gamme V14 est un moteur à cylindrée variable à axe brisé. La gamme V14 de moteurs réputés de Parker est d'excellente facture et conçue pour les transmissions à circuits ouvert et fermé, plus particulièrement pour les machines haute performance. Disponible en 2 tailles, en versions ISO, SAE et cartouche. Son enveloppe de taille compacte permet de réaliser une installation propre et rentable.
Des tests rigoureux, ainsi que le développement continu des produits, permettent de nous assurer que nos pompes hydrauliques fonctionnent au maximum de leurs performances dans les environnements les plus difficiles.
Marchés :
• Systèmes mobiles
• Ressources naturelles
• Gouvernement
Caractéristiques/avantages :
• Cylindrée 110 et 160 cc
• Vitesses de fonctionnement élevées en raison des pistons de faible poids
• Large rapport de déplacement (5:1)
• Gamme étendue de contrôle pour la plupart des applications
• Versions ISO, SAE et cartouche
• Rendement général élevé sur toute la gamme de déplacement
• La conception à 9 pistons assure un couple de démarrage élevé et un fonctionnement en douceur
• Faible encombrement et puissance massique élevée
• Faibles niveaux de bruit en raison d'une conception très compacte et résistante avec des passages de fluides en douceur
• Durée de vie prolongée et fiabilité éprouvée
Applications :
• Équipements de construction
• Exploitation minière
• Pétrole et gaz
• Défense
Pour plus d'informations techniques sur les moteurs V14, veuillez télécharger nos derniers catalogues et manuels de montage sous l'onglet Support produit et/ou contacter votre distributeur Parker local.
* Fabriqué en Suède