Pistolet thermique électrique Clean Seal | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

Type

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.


LOADING IMAGES
Pistolet thermique électrique Clean Seal

Pistolet thermique électrique Clean Seal

Ce pistolet permet la rétraction serrée des embouts autour des assemblages, offrant ainsi une protection contre une éventuelle contamination amenée par les méthodes traditionnelles de pose d'embouts et de bouchons.

Description complète du produit

Le pistolet thermique électrique de Parker permet la rétraction serrée des embouts Clean Seal autour des assemblages, offrant ainsi une protection contre une éventuelle nouvelle contamination lors de l'utilisation des méthodes traditionnelles de pose d'embouts et de bouchons. Le pistolet électrique est fourni, en standard, avec des buses pour les applications autres que l'emballage par rétraction des embouts Clean Seal. Le pistolet électrique et les embouts Clean Seal permettent de disposer d'une solution plus facile, économique et plus efficace que les méthodes traditionnelles de pose de capes.

Marchés :
• Transport
• Véhicules de loisir et bus
• Systèmes militaires
• Construction
• Agriculture
• Maintenance de bâtiments et de terrains
• Industrie forestière
• Transport ferroviaire
• Équipement de services publics
• Équipement de levage personnel
• Machine-outil
• Services pétroliers terrestres
• Déchets et ordures
• Transformation des matières
• Applications maritimes
• Maintenance des routes et des pavages
• Équipement de support au sol
• Industrie
• Exploitation minière
• Industrie automobile

Caractéristiques/avantages :
• S'adapte aux raccords droits et coudés pour protéger votre assemblage de flexibles de la contamination
• Livré, en standard, avec une mallette de transport et différentes buses pour différentes applications nécessitant de la chaleur
• Thermorétraction pour une adaptation sûre
• Livré avec un dispositif de commande variable de la température et du thermocouple électronique pour une utilisation flexible et une fiabilité maximale

Applications :
• À utiliser avec les embouts Clean Seal, le pistolet thermique et son support.

Spécifications :
• Poids (y compris le pistolet thermique, la mallette de transport et les buses accessoires) : 6 lb.
• Dimensions (de la mallette de transport qui contient le pistolet thermique et les buses) : 13"x 13"x 5
• Température : 120 °F – 1100 °F
• 1 500 W

Documents annexes

Literature and Reference Materials
Clean Seal Bulletin
Clean Seal Specifications
×
Produits Type
UC-HL1910E Electric Heat Gun

687541
687583