Conçu pour les applications à forte densité de puissance, le Compact EHA est un actionneur électro-hydraulique entièrement autonome qui fournit à la fois puissance et contrôle. Avec un choix de moteurs 12V ou 24V, vous pouvez adapter l'alimentation aux besoins de votre application pour une solution souple et rentable.
Marchés :
• Marine (civile)
• Médical
• Équipement pour gazon
• Défense
• Équipements de construction
• Production d'énergie, développement et entretien
• Machines agricoles
• Équipement de gestion des matériaux
Caractéristiques/avantages :
• Performances accrues
• Vérin hydraulique double effet qui peut être alimenté dans les deux directions
• Des vannes de contrôle intégrées protègent des surcharges
• Réservoir de liquide interne afin d'assurer la propreté du liquide et un fonctionnement régulier
• Longévité accrue
• Moteur CC robuste (12V et 24V)
• Solide carter monobloc
• Fabriqué en fonte d'aluminium anodisée
• Facilité d'utilisation
• Installation rapide
• Option de déclenchement manuel
• Orientation universelle pour un montage facilité
• Rincé, rempli et scellé à vie (pas d'entretien)
Applications :
• Convient aux applications mobiles et domestiques et aux applications industrielles légères
• Opère dans toute une variété d'environnements difficiles
Technologies :
• Moteur CC à aimants permanents
• Pompe à engrenage réversible
• Vérin hydraulique double effet (pour des longueurs de course de 4, 6 et 8)
• Montages à axe de pivotement simples
Caractéristiques techniques :
• Forces jusqu'à 21,35 kN (4 800 lbf)
• Pression jusqu'à 207 bar (3 000 psi)
• Vitesse jusqu'à 84 mm/s (3,3 po/s)
Conforme aux normes IP65 et IP67, essais de pulvérisation d'eau saline selon la norme ASTM B1117 et conformité à la norme MIL-STD-810F pour les vibrations
• Homologué CE