Unité d'alimentation hydraulique compacte - Série 108 | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.


LOADING IMAGES
Unité d'alimentation hydraulique compacte - Série 108

Unité d'alimentation hydraulique compacte - Série 108

La série 108 comprend des unités autonomes, fiables et efficaces. Elles sont équipées d'un moteur AC ou DC, d'une pompe à engrenages, d'un réservoir, d'une soupape interne, de dispositifs de retenue de charge et de limitation de pression.

Caractéristiques techniques

  • Pour le type de fluide : Hydraulic Fluids
  • Pression de service : 241 bar, 3500 psi
  • Débit : 0.5 to 2.8 L/min, 0.14 to 0.75 gal/min
  • Type de moteur : 12 VDC, 15 VAC, 24 VDC, 230 VAC, 36 VDC
  • Pression d'ouverture minimale : 200 psi, 241 (3500) bar
  • Capacité de la cuve : 0.09 to 1.5 gal, 0,34 - 5,3 l (0,09 - 1,5 gallon)
    L
  • Puissance nominale de sortie du moteur : 0.33 HP, 0,25 kW (0,33 HP) kW
  • Débit maximal : 2.8 L/min, 0.75 gal/min
  • Matériaux utilisés : plastique, aluminium, acier, Aluminum, Steel
  • Débit de pompage : .16, .31, .41, .52 cm3/rev, 0.31 cm3/rev, 0.41 cm3/rev, 0.52 cm3/rev, .010, .019, .025, .032 inch3/rev, 0.019 inch3/rev, 0.025 inch3/rev, 0.032 inch3/rev
  • Sens de l'écoulement : Différents types de circuits, y compris à verrouillage réversible
Safety Warning

Description complète du produit

La série 108 propose des unités d'alimentation hydrauliques compactes et polyvalentes conçues pour vous aider à amener de l'énergie là où vous en avez besoin. Équipée d'un moteur CA ou CC, d'une pompe à engrenages, d'un réservoir, d'une soupape interne, de dispositifs de retenue de charge et de vannes de décharge, la série 108 offre une solution d'alimentation totalement autonome et efficace, le tout dans un format compact. Conçues par Parker pour un fonctionnement intermittent, ces unités sont proposées en quatre tailles de pompe standard.

Les unités d'alimentation hydrauliques compactes de cette série sont disponibles avec une rotation monodirectionnelle ou bidirectionnelle. En règle générale, les unités monodirectionnelles sont utilisées pour charger des accumulateurs, alimenter des moteurs hydrauliques monodirectionnels et des vérins à simple effet, ainsi que pour l'utilisation avec des circuits multifonctions par le biais de valves externes. Les unités réversibles bidirectionnelles alimentent les vérins à double effet et les moteurs à deux sens de rotation.

Marchés :
• Industrie
• Médical
• Conditionnement
• Manutention de matières
• Fabrication
• Construction

Caractéristiques/avantages :
• Flexibilité de la conception
• Unités réversibles bidirectionnelles
• Montage vertical et horizontal
• Vérins à double effet avec moteurs à 2 voies
• Différentes tailles de réservoir

Performances accrues
• Soupape thermostatique limitant la pression
• Circuits de contre-pression afin d'assurer le fonctionnement à boucle fermée

Applications :
• Positionnement
• Mise à niveau de véhicules
• Bridage
• Alternance des cycles
• Déplacement du patient
• Opérations de levage
 
Caractéristiques techniques :
• Pressions allant jusqu'à 241 bar (3 500 psi)
• Débits compris entre 0,5 et 2,8 l/m (0,14 et 0,75 g/m)
• Disponibles en versions de moteur AC ou DC
• Disponibles en quatre tailles de pompe standard

Documents annexes

×

687541
687492