Fiables et compactes, les unités de puissance hydrauliques H-Pak de Parker augmentent la productivité et assurent un fonctionnement sans problème. Utilisant des connecteurs Parker éprouvés cette option de puissance à cylindrée fixe fournit des applications industrielles au fonctionnement sans fuite, une contamination réduite et la protection contre les chocs. Tous ces éléments assurent la longévité de la pompe et réduisent les temps d'arrêt. Ces unités présentent en outre un faible encombrement et un fonctionnement silencieux. Des options de filtration Parker et des modifications personnalisées sont disponibles sur demande.
Marchés :
• Automatisation d'usines
• Machines-outils
• Secteurs industriels divers
• Divers fabrication
• Production d'énergie
• Transmission et distribution
• Moulage
• Machines de conditionnement
• Équipement d'impression et de marketing
• Installations d'assemblage de véhicules
• Équipement de manutention de matériaux
• Bois de construction et bois
• Traitement divers
Caractéristiques/avantages :
• Performance éprouvée
• Protection fiable contre les fuites/réduction des points de fuite
• Manomètre rempli de glycérine pour une protection contre les chocs sur le système
• Jauge de niveau d'huile avec thermomètre pour un diagnostic amélioré
Durée de vie accrue
• Pompe immergée pour une protection contre la cavitation
Conception et flexibilité
• Fonctionnement plus silencieux
• Orientation verticale pour un gain d'espace au sol
• Moteurs électriques 50/60 Hz disponibles
Facilité d'utilisation
• Réservoir facile à remplir pour empêcher les déversements
• Accès facile au limiteur de pression
• Adaptateurs pour montage de précision
Applications :
• Circuits de blocage
• Machines-outils
• Petite automatisation
• Compacteurs de déchets
Caractéristiques techniques :
• Puissance nominale de ½ ch - 20 ch
• Plage de débit de 0,9 à 6,3 GPM (à 1 800 tr/min)
• Pression de fonctionnement maximale de 207 bar (3 000 psi)
• Plage de vitesse de 600 – 2 200 tr/min
• Capacité de réservoir de 10, 20, 30 et 40 gallons