Les moteurs synchrones à aimants permanents HKW sont des moteurs de hautes performances pour des applications jusqu'à 230 kW. Livrés sous forme de moteurs en kit destinés à être intégrés dans la mécanique, les moteurs HKW permettent un fonctionnement à fort couple jusqu'à une vitesse de base, puis au-delà de cette vitesse, un fonctionnement à puissance constante jusqu'à de grandes vitesses.
Applications:
• Machine-outils
Caractéristiques techniques - Vue d'ensemble:
• Type de moteurs : Servomoteur à aimants permanents en version kit
• Taille : 85mm | 108mm | 155mm | 195mm | 242mm | 310mm
• Gamme de puissance : 2,3 ... 230 kW
• Gamme de couple : 4,2 ... 1250 Nm
• Gamme de vitesse : 260 ... 23200 min-1 (Vitesse de base) / 16000 ... 50000 min-1 (vitesse max)
• Tension d'alimentation : 400-480VAC
• Nombre de pôles : 4 | 6 | 8 | 16
• Refroidissement : Refroidis par eau
• Indice de protection : IP00
• Capteur : Sans capteur | Résolveur (option)
• Marquage : CE
Caractéristiques:
• Solution en kit pour simplifier la mécanique
• Vitesse très élevées - jusqu'à 50 000 min-1
• Fonctionnement à puissance constante jusqu'à 10 fois la vitesse de base : pas de surdimensionnement du variateur
• Importantes performances dynamiques et forte densité de puissance - augmente la productivité et la compacité comparé à une solution moteur asynchrone
• Rotor froid à aimants permanents - réduit l'échauffement des roulements comparé aux solutions asynchrones, pas d'effet de dilatation
• Compatible avec les variateurs suivants - Siemens / Fanuc