OBSOLETE: Moteurs asynchrones standards - Série MR | Canada

OBSOLETE: Moteurs asynchrones standards - Série MR | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.

OBSOLETE: Moteurs asynchrones standards - Série MR OBSOLETE

Note : Ce produit n'est plus disponible - veuillez vous référer à la section "Produits recommandés" de cette page pour les produits alternatifs, ou contactez-nous pour plus d'assistance.

Caractéristiques techniques

  • Type de produit : Moteur asynchrone standard
  • Dimension du châssis : 56 ... 200 (MS2) | 180 ... 355 (T2C), 180 to 355 mm (T2C)
  • Puissance de sortie continue : 0,09 kW … 315 kW kW
  • Vitesse nominale : 0 ... 3000 min-1 RPM
  • Tension d'entrée : 3*400/460VAC VAC
  • Compte des pôles de moteur : 2 | 4 | 6, 4, 6
  • Type de retour d'information : Codeur (option)
  • Entraînement Parker compatible : AC30V, AC690+, AC890, AC890PX-M, AC690+, AC890, AC890PX-M
  • Niveau d'étanchéité : IP55
  • Spécifications respectées : CE
Safety Warning

Description complète du produit

Remarque: Ce produit n'est plus disponible - veuillez vous référer à la section "Produits recommandés" de cette page pour plus de détails sur les produits alternatifs appropriés, ou contactez Parker pour plus d'informations.

Ces moteurs asynchrones à carcasse ronde de classe de rendement IE2 sont adaptés pour une utilisation avec la gamme de variateurs AC de Parker. De construction robuste, ces moteurs sont spécialement conçus pour une utilisation dans les applications industrielles lourdes. Comportant une ventilation forcée axiale et un codeur 2048 points en options, les moteurs standards de la gamme MR sont adaptés aux applications générales de contrôle moteur en boucle ouverte ou fermée. Pour les applications nécessitant des performances dynamiques supérieures, comme dans les applications d'impression ou de bancs de tests, les moteurs de la gamme MS à carcasse carrée doivent être pris en considération.

• Corps en aluminium léger jusqu'à la taille 160 incluse. Corps moulé en fonte au-dessus de la taille 160
• Protection IP55 minimum
• Option de montage à pattes, bride ou pattes et bride
• Classe d'isolation F (IEC - EN60034 -1)
• Ventilateur de refroidissement auxiliaire permettant un fonctionnement à basse vitesse
• 3 thermistances PTC intégrées dans le stator du moteur en standard
• Frein de maintien ou frein avec déblocage manuel (option)
• Codeur 2048 ppt (option)
• 2,4, ou 6 pôles (option)

Documents annexes

×
Produits

687541
A87859