Raccords pour tuyau UHP en thermoplastique serti, série 2X
Le modèle PFX30 de Parker offre une robustesse et une durée de vie accrues dans les applications de décapage à l'eau ultra-haute pression. La série est conforme aux normes ISO23384 et DIN EN 1829-2.
"Les tuyaux série PFX30 de Parker (3010 bar) offrent une meilleure robustesse et une durée de vie accrue dans le domaine du décapage à l’eau à ultra-haute pression. Pour les conditions d’utilisation extrêmes avec de fortes contraintes en terme d'abrasion, une version ToughJACKET TM PFX30-TJ avec une double gaine est également disponible. La série PFX30 est conçue avec une gaine de couleur orange WJTA.
Compatible avec le raccord standard série 2X, une large gamme de raccordements est disponible.
Marchés :
• Décapage à l'eau / jet d'eau
• Hydrodémolition
• Construction
Applications :
• Équipements de nettoyage industriel
Caractéristiques/avantages :
• Convient aux applications jusqu'à 3010 bar (43645 psi)
• Conforme aux normes ISO 23384 et DIN EN 1829-2
• Identification visuelle de la pression pour une plus grande sécurité
• Longue durée de vie et réduction des temps d'arrêt machine dans les applications dangereuses et les environnements difficiles
• Possibilité de vérifier visuellement l'usure, indicateur de l'usure par abrasion du tuyau
• Plus léger et plus résistant, pour faciliter la manipulation du tuyau et réduire la fatigue des opérateurs
Caractéristiques techniques :
• Tube intérieur : POM
• Renforcement : six/huit couches de fil en spirale à force de traction maximale
• Gaine : polyamide
. Gaine TOUGHJACKET disponible sur demande (double gaine extérieure qui contraste avec la couleur de la gaine)
• Couleur standard : orange
• Gamme de températures : -10 °C à +70 °C"
Aucun fichier CAO disponibles
Milton
Parker Canada Division
160 Chisholm Drive
Milton, ON
Canada
L9T 3G9
Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.