Medium Pressure Hydraulic Piston Pump - PVP Series | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.


LOADING IMAGES
Medium Pressure Hydraulic Piston Pump - PVP Series

Medium Pressure Hydraulic Piston Pump - PVP Series

The Parker PVP Series provides durable variable volume hydraulic piston pumps for medium pressure applications. With a pressure rating of 3,600 psi and a wide range of controls, PVP pumps are efficient and reliable.

Caractéristiques techniques

  • Débit sous vide maximal : n/a
  • Pression de service : 250 bar, 3600 psi
  • Technologie : Hydraulics
  • Débit : 115 L/min, 30.4 gal/min
  • Déplacement : 48 cm3/rev, 2.9 inch3/rev
  • Matériau du corps : Cast Iron
  • Option de purge : Yes
  • Pompe de chargement incluse : No
  • Trajet du circuit : Open
  • Configuration : Single, Tandem, Multiple
  • Méthode de régulation : Pressure Limiter, Load Sense, Torque Limiting
  • Fonction de valorisation énergétique : No
  • Filtre inclus : No
  • Pour le type de fluide : Standard Hydraulic Fluids
  • Déplacement maximal : 48 cm3/rev, 2.9 inch3/rev
  • Débit maximal : 30.4 gal/min, 115 L/min
  • Température maximale du fluide : 71 °C, 160 °F
  • Température minimale du fluide : -40 °C, -40 °F
  • Niveau sonore maximum : 76 dBA
  • Pression de service maximale : 250 bar, 3600 psi
  • Capacité de charge radiale : n/a
  • Vitesse de service maximale : 3000 RPM
  • Viscosité cinématique maximale : 4000 SUS
  • Viscosité cinématique minimale : 80 SUS
  • Poids : n/a
  • FluideMédia : Hydraulic, Hydraulic Fluids
  • Option de montage : SAE
  • Raccordement d'orifice : SAE
  • Type d'orifice : Flange, Straight Threaded
  • Emplacement d'orifice : Side Ports, Rear Ports, Opposing Ports
  • Type de pompe : Piston, Variable
  • Direction de la rotation : Clockwise, Counterclockwise
  • Type de capteur : n/a
  • Type d'arbre : SAE
  • Capacité de circulation : Yes
Safety Warning

Description complète du produit

Flexible and high-performing, the PVP Series hydraulic piston pump increases uptime with fast and reliable variable volume pumps engineered for medium pressure applications. PVP pumps feature thru-shaft capability and high-strength construction for greater productivity, while improving the work environment with quiet pump technology for reduced noise levels and easy-to-service components.

Learn more about Parker PVP Series Piston Pumps features and parts under Product Support.

Markets:
• Industrial
• Oil & gas
• Material handling
• Power generation

Features and Advantages of PVP Piston Pump:
• Increased productivity
• Fast response times  
• Full power thru-shaft capability
• Design flexibility
• Durable cast iron housing
• Metric, pilot and shaft ports available  
• Wide range of controls     
• Ease of use
• Replaceable bronze port plate and piston slipper plate
• Optional inlet/outlet locations for easy installation    
• Decreased operational noise

Controls:
• Pressure compensation
• Load sensing
• Horsepower limiting
• Horsepower and load sensing
• Remote pressure compensation
• Adjustable maximum volume stop
• Hi/lo torque (power) limiting
• Low pressure standby

Technical Characteristics:
• Maximum operating pressure of 250 bar (3,600 psi)
• Maximum speed of 2,400 rpm  
• Temperature range of -40 to 122ºF (-40 to 50ºC)  

Documents annexes

×
Produits

687541
246579