Pompes à pistons axiaux à cylindrée variable PVplus | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.


LOADING IMAGES
Pompes à pistons axiaux à cylindrée variable PVplus

Pompes à pistons axiaux à cylindrée variable PVplus

Système à débit variable et à plateau oscillant pour circuit ouvert garantit à ses utilisateurs une productivité et un rapport poids puissance élevé, pour les applications maritimes et industrielles lourdes.

Caractéristiques techniques

  • Type de pompe : Piston, Variable
  • Matériau du corps : Cast Iron
  • Configuration : Single, Tandem, Multiple
  • Déplacement : 16 to 360 cm3/rev, 1 to 22 inch3/rev
  • Pression de service : 420 bar, 6000 psi
  • Débit : 12 to 166 gal/min, 48 to 630 L/min
  • Pour le type de fluide : Standard Hydraulic Fluids, Water-Glycol, Biodegradable, Fire Resistant
  • Technologie : Hydraulics
  • FluideMédia : Hydraulic Fluids, Liquids
  • Vitesse de service maximale : 3000 RPM
  • Température minimale du fluide : -40 °C, -40 °F
  • Température maximale du fluide : 115 °C, 239 °F
  • Poids : 186 kg, 410 lb
  • Type d'arbre : SAE, ISO
  • Option de montage : SAE, ISO
  • Type d'orifice : Flange, Straight Threaded
  • Raccordement d'orifice : SAE, ISO, BSPP
  • Direction de la rotation : Clockwise, Counterclockwise
  • Trajet du circuit : Open
  • Type de capteur : Pressure, Displacement
  • Niveau sonore maximum : 96 dBA
  • Option de purge : Yes
  • Filtre inclus : No
  • Capacité de charge radiale : Consult Parker
  • Viscosité cinématique minimale : 80 SUS
  • Viscosité cinématique maximale : 3880 SUS
  • Capacité de circulation : Yes
  • Fonction de valorisation énergétique : No
  • Méthode de régulation : Pressure, Remote Pressure, Load Sense, Electronic Control, Unloading, Proportional Pressure
  • Pompe de chargement incluse : No
Safety Warning

Description complète du produit

La pompe PVplus de Parker a été conçue et optimisée pour un usage intensif dans les applications maritimes et industrielles lourdes. Forte de pressions nominales atteignant 420 bar et de vitesses nominales élevées, cette pompe à piston axial et à plateau oscillant pour circuit ouvert garantit à ses utilisateurs une productivité et un rapport poids puissance élevé. Outre sa robustesse et sa durée de vie exceptionnelle, les pompes PVplus se caractérisent par une très large possibilité de choix, Conception compacte. Toutes les pompes PVplus sont fournies de série avec un volume de précompression intégré, qui garantit des oscillations réduites et donc de faibles niveaux sonores. Un large éventail de cylindrées et d'options de commande lui permettent de s'adapter à de multiples applications.

Marchés :
• Traitement primaire des métaux
• Caoutchouc et process du pneu
• Secteurs industriels divers
• Machines-outils
• Marine (civile)
• Pétrole et gaz
• Production d'énergie
• Équipements de construction
• Manutention
• Équipements ferroviaires

Caractéristiques/avantages :
• Cylindrées de 16 à 360 cc/rév. couvrant un large éventail d'applications et de débits.
• Pression de service atteignant 350 bar (continue) / 420 bar (intermittente) pour un rapport poids puissance supérieur.
• Commandes précises et très dynamiques pour d'excellents temps de réponse et une productivité accrue.
• Excellente capacité d'aspiration et vitesses d'amorçage élevées pour une productivité accrue.
• Volume de précompression intégré pour un niveau de bruit et de pulsation réduit.
• Conception robuste et résistante pour une durée de vie et des intervalles de maintenance prolongés.
• Conception modulaires et par taille pour une utilisation simplifiée et des coûts de stock réduits.
• Compatible avec les fluides hydrauliques ininflammables HFC jusqu'à 210 bar .

Applications :
• Presses / Machines de formage de matériaux
• Cisailles à ferraille
• Laminoirs
• Équipements de levage et monte-charges maritimes
• Treuils et grues maritimes
• Diesel maritime
• Contrôle de la position des pales d'éoliennes
• Système d'empillage
• Machines de maintenance ferroviaire
• Systèmes intégrés / unité d'alimentation hydraulique et bancs d'essai

Pour plus d'informations techniques sur les systèmes PVplus, veuillez télécharger nos derniers catalogues et manuels de montage sous l'onglet Support produit et/ou contacter votre distributeur Parker local.

* Fabriqué en Allemagne

Documents annexes

×

687541
687925