Module de contrôle PVplus - PQDXXA-Z10 | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.


LOADING IMAGES
Module de contrôle PVplus - PQDXXA-Z10

Module de contrôle PVplus - PQDXXA-Z10

Avec le module de contrôle de pompe PQDXXA-Z10, pour toutes les tailles de bride PVplus, votre système hydraulique peut contrôler la cylindrée, la pression et la puissance (couple) avec des performances dynamiques supérieures et précises.

Caractéristiques techniques

  • Technologie : Hydraulics
  • Pour l'utilisation avec : PVplus Piston Pump
Safety Warning

Description complète du produit

Avec le module de contrôle de pompe (PCM) PQDXXA-Z10 de Parker, conçu pour pompes à pistons PVplus, votre système hydraulique peut contrôler la cylindrée, la pression et la puissance (couple) avec des performances dynamiques supérieures et précises.

Marchés :
• Équipements de construction
• Domotique et divertissements
• Bois et produits du bois
• Marine (civile)
• Équipement de manutention de matériaux
• Autre transport (hors aérospatial)
• Secteurs industriels divers
• Diverses fabrications
• Divers traitements
• Moulage
• Pétrole et gaz
• Traitement des plastiques
• Traitement et affinage primaire des métaux
• Équipements ferroviaires
• Traitement du caoutchouc et des pneumatiques
• Traitement des câbles et fils

Caractéristiques/Avantages :
• Contrôle de cylindrée, de pression et de puissance (couple) pour toutes les pompes PVplus
• Contrôle, surveillance et programmation simplifiés des paramètres grâce au logiciel d'IUG gratuit ProPVplus
• Connexion standard du PC au module avec USB-A à USB-B
• Mise en service simple et rapide ainsi que démarrage avec jeux de paramètres prédéfinis
• Diagnostic d'erreurs facile
• Réglage manuel des commandes grâce à la surveillance en ligne de l'action PID
• Tous les réglages (rampes, MIN/MAX, paramètres de commande) peuvent être stockés au format numérique et rappelés à partir d'un PC pour les reproduire sur d'autres modules

Applications :
• Presses / Machines de formage de matériaux
• Cisailles à ferraille
• Équipements de levage et monte-charges maritimes
• Treuils et grues maritimes
• Diesel maritime
• Contrôle de la position des pales d'éoliennes
Système d'empillage
• Machines de maintenance ferroviaire
• Systèmes intégrés/unité d'alimentation hydraulique et bancs d'essai

Pour plus d'informations techniques sur le module de contrôle PQDXXA-Z10, veuillez télécharger notre dernière documentation et nos logiciels sous l'onglet Support produit et/ou contacter votre distributeur Parker local.

Documents annexes

×
Produits
PQDXXA-Z10

687541
687925