Module de contrôle PVplus - PQDXXA-PROFINET-Z10 | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.


LOADING IMAGES
Module de contrôle PVplus - PQDXXA-PROFINET-Z10

Module de contrôle PVplus - PQDXXA-PROFINET-Z10

Avec le module de contrôle de pompe PQDXXA-PROFINET-Z10, pour toutes les tailles de bride PVplus, votre système hydraulique peut contrôler la cylindrée, la pression et la puissance (couple) avec des performances dynamiques supérieures et précises.

Caractéristiques techniques

  • Technologie : Hydraulics
  • Pour l'utilisation avec : PVplus Piston Pump
Safety Warning

Description complète du produit

Le module de contrôle PQDXXA-PROFINET-Z10 - PVplus doté de la fonctionnalité d'interface PROFINET permet une connectivité à distance complète et garantit des coûts d'installation et de maintenance bien inférieurs ainsi que des temps d'arrêt réduits. De plus, la commande de pompe est entièrement intégrable dans la commande de la machine/IHM pour une transparence totale de processus.

Marchés :
• Équipements de construction
• Domotique et divertissements
• Bois et produits du bois
• Marine (civile)
• Équipement de manutention de matériaux
• Autre transport (hors aérospatial)
• Secteurs industriels divers
• Diverses fabrications
• Divers traitements
• Moulage
• Pétrole et gaz
• Traitement des plastiques
• Traitement et affinage primaire des métaux
• Équipements ferroviaires
• Traitement du caoutchouc et des pneumatiques
• Traitement des câbles et fils

Caractéristiques/Avantages :
• Contrôle de cylindrée, de pression et de puissance (couple) pour toutes les pompes PVplus
• Interface PROFINET éprouvée et homologuée pour API/commande de machines prioritaire
• Commande, surveillance et programmation des paramètres en toute simplicité grâce à l'interface PROFINET
• Intégration simple et rapide aux API avec blocs de fonctions disponibles en ligne pour les E/S et la programmation des paramètres
• Contacts instantanés pour installation simple et rapide
• Fonction de commutation réseau avec deux interfaces RJ45

Applications :
• Presses / Machines de formage de matériaux
• Cisailles à ferraille
• Équipements de levage et monte-charges maritimes
• Treuils et grues maritimes
• Diesel maritime
• Contrôle de la position des pales d'éoliennes
Système d'empillage
• Machines de maintenance ferroviaire
• Systèmes intégrés/unité d'alimentation hydraulique et bancs d'essai

Pour plus d'informations techniques sur le module de contrôle PQDXXA-PROFINET-Z10, veuillez télécharger notre dernière documentation et nos logiciels sous l'onglet Support produit et/ou contacter votre distributeur Parker local.

Documents annexes

×

687541
687925