Sea Recovery Aqua Matic - Modular or Compact | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

Production d eau (gpd)

Configuration

Nombre de membranes

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.


LOADING IMAGES
Sea Recovery Aqua Matic - Modular or Compact

Sea Recovery Aqua Matic - Modular or Compact

The Aqua Matic water maker 450-1800 GPD features automatic operation with a touch screen control panel that allows simple touch-and-go operations. Regulation and monitor systems function without the need of an operator.

Caractéristiques techniques

  • Marque : Sea Recovery
  • Application : Leisure Marine
  • Configuration : Modular, Compact
  • Type de produit : Watermaker
  • Performance : +-15% at 820 PSI / 57 BAR, 77°F / 25°C & 35,000 PPM TDS typical sea water
  • Débit d'eau : 400-2,000 gal/day, 1,703-6,814 L/day
  • Type de pompe : Exclusive high efficiency Booster Pump;Optional Patented High Pressure Quintiplex Radial Axial Plunger Pump is water lubricated, does not require oil changes and operates 8,000 hours between required maintenance
  • Type de membrane à osmose inverse : Selected High Rejection/High Yield aromatic tri-polyamid, thin film composite, spiral wound, single pass, high rejection reverse osmosis membrane element
  • Type de filtre : Sea Strainer with a cleanable Monel Mesh Screen filter, Charcoal Filter Assembly, Commercial Prefilter, and Oil Water Separator
  • Source d'alimentation : AC
  • Type de contrôle de réglage de pression : Automatic
  • Pression nominale d'admission minimale : 3/4" FNPT Female National Pipe Thread, 1/2" MNPT (Male National Pipe Thread, Amer. Std), 1/2" MNPT
  • Rejet de sel : 99.2, Average 99.4 %, 99.4 % Average
  • Surveillance de la salinité : Automatic electronic monitoring. Temperature compensated with the digital continuous readout. The salinity monitoring components of the system give a continuous TDS readout in ppm (parts per million), are temperature compensated, and of a fail safe design.
  • Plage de salinité : Designed for seawater use up to 50,000 PPM TDS (NaCl) (typical seawater salinity is 35,000 ppm)
  • Plage de température de l'eau d'alimentation : Max. 122°F / 50°C, Min. 33°F / .5°C, 50.0 °C Maximum, 33.0 °F Minimum, 0.5 °C Minimum
  • Plage de températures de l'eau de sortie : Ambient to feed water temperature
  • Débit d'eau d'alimentation : 4.5 gpm / 17 lpm (depending on system) gal/min, 17.0 L/min depending on system.
  • Tolérance au chlore : 0.1 ppm
  • Plage de pH : 3-11 (typical seawater pH is 8)
  • Pression nominale : Feed Water: Maximum 35 psi / 2.41 bar / 2.46 Kg/cm2, 2.41 bar Feed Water Maximum, 2.46 kg-cm2 Feed Water Maximum
  • Type de fonctionnement : Seawater nominal 820 psi / 56.5 bar / 57.66 Kg/cm2
  • Poids : 149-176 lbs/68-80 Kg
  • Hauteur : 17" / 421 mm inch, 421.0 mm
  • Largeur : 18" / 457 mm inch, 457.0 mm
  • Longueur : 27 15/16-46 15/16"/710-1,192 mm inch, 710 to 1192 mm
  • Type de raccordement de l'installation d'eau externe : See Brochure Under Product Support
  • Exigences électriques : See Brochure Under Product Support
Safety Warning

Description complète du produit

AUTOMATED FUNCTIONS

One-touch automation eliminates the need for an operator's attention.
Automatic pressure regulating system - allows the watermaker to balance pressure levels automatically based on any water condition.
Weekly automatic fresh water flush timing and sequential starting of electric motors with manual override.
Automatic shut down, either time duration or product quantity.
METERS / MONITORS

Hour Meter for keeping accurate ship's logs & schedule preventative maintenance.
New solid state electronic flow meters for visual monitoring of the product water and feed water flow used to calculate production rates of the system.
Digital and bar graph Salinity Meter shows actual product water quality, an essential tool for product water monitoring.
PUMPS

Exclusive high efficiency booster pump for extended pre-filter life.
Uses a high pressure plunger pump that has a typical maintenance schedule every 2,000 hours.
Available as an option: Patented High Pressure Quintiplex Radial Axial Plunger Pump is water lubricated, does not require oil changes and operates 8,000 hours between required maintenance.
State-of-the-art high pressure pump is manufactured with a highly corrosion and erosion resistant Duplex material which provides protection far beyond 316 stainless steel.
Quiet high pressure pump runs smooth and is free of pulsations.
ACCESSORIES

Full color remote control touch pad available
Optional Soft Motor Starter is available for single phase AC powered systems that reduces start up power by 60%.
Clear viewable Sea Strainer with a cleanable Monel Mesh Screen filter for ultimate corrosion resistance and large particulate removal.
Charcoal Filter Assembly, Commercial Prefilter, Oil Water Separator, pH Neutralizer, and Automatic Fresh Water Flush are included when requested at the time of order.
 

NMEA 2000 COMPATIBILITY

Optional NMEA 2000 compliace interface
View and monitor system controls through any NMEA compatible display*. You can even start up and shut down your system from your remote display.
Optional NMEA remote control display available
FULL COLOR TOUCHSCREEN INTERFACE

Computer interface ready
Simple-to-use touch screen displays pictorial images of all operating conditions.
Digital and bar graph readout of all system conditions in U.S. Standard or Metric.
Ability to display in multiple languages
MATERIALS

Dedicated heavy duty Magnetic Latching Relays for each motor integrated in the system.
316 Stainless Steel Pressure Transducers for accurate measurement of system functions.
New High rejection / high yield membrane element that produces higher quality product water in a smaller space.
Fiberglass Reinforced High Pressure Membrane Vessel is stronger and eliminates corrosion.
SAFETY

A failsafe Product Water Diversion Valve
Unique Low Voltage Control Circuitry, shielded terminals, and covered high voltage components for end-user safety.
SERVICE AND MAINTENANCE

The Aqua Matic is shipped from the factory ready to install and function.
There are no optional items required, and a complete installation kit is also included along with a comprehensive and detailed Owner's Operation & Maintenance Manual.
Worldwide Service and Sales Network for immediate attention regardless of location
Technical service dedicated to excellent system performance

Documents annexes

×
Produits Production d eau (gpd) Configuration Nombre de membranes
Aqua Matic 450-1 Modular 450 Modular 1
Aqua Matic 700-1 Modular 700 Modular 1
Aqua Matic 900-1 Modular 900 Modular 1
Aqua Matic 900-2 Modular 900 Modular 2
Aqua Matic 1400-2 Modular 1,400 Modular 2
Aqua Matic 1800-2 Modular 1,800 Modular 2
Aqua Matic 450-1 Compact 450 Compact 1
Aqua Matic 700-1 Compact 700 Compact 1
Aqua Matic 900-1 Compact 900 Compact 1
Aqua Matic 900-2 Compact 900 Compact 2
Aqua Matic 1400-2 Compact 1,400 Compact 2
Aqua Matic 1800-2 Compact 1,800 Compact 2

687541
941281