Capteurs TGSS - True Ground Speed Sensors | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

Référence du modèle

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.


LOADING IMAGES
Capteurs TGSS - True Ground Speed Sensors

Capteurs TGSS - True Ground Speed Sensors

Les capteurs TGSS sont développés pour compléter les systèmes de commandes électroniques. Ils déterminent la vitesse réelle au sol à l'aide de la technologie du faisceau radar Doppler et relève les données à l'aide d'un signal de fréquence.

Caractéristiques techniques

  • Raccordement électrique : Deutsch DT, AMP Superseal, AMP Superseal
  • Sortie du signal : 58,9 Hz/mph
  • Type de capteur : Vitesse
Safety Warning

Description complète du produit

Le capteur TGSS (True Ground Speed Sensor) détermine la vitesse réelle au sol à l'aide de la technologie du faisceau radar Doppler et relève les données à l'aide d'un signal de fréquence. Le capteur TGSS bénéficie d'une construction en plastique ABS pour une meilleure robustesse et une résistance accrue à la corrosion. Le capteur utilise une antenne planaire et une technologie à effet Doppler pour un fonctionnement optimal. Un signal hyperfréquence émis du capteur est réfléchi sur la cible et reçu par le capteur. La vitesse du sol est calculée en mesurant le changement de fréquence. Le capteur peut être fourni avec l'une des 2 fréquences porteuses de micro-ondes :la fréquence standard homologuée et la fréquence appropriée pour le Royaume-Uni.

Le capteur TGSS est monté sur un support fixé au soubassement du véhicule où le capteur peut être pointé dans vers l'avant ou vers l'arrière. Construit pour respecter des normes environnementales strictes, le capteur est très robuste et résiste à des applications exigeantes.

Le capteur TGSS constitue le choix idéal pour les engins agricoles ou les autres équipements mobiles avec une tension constante inférieure ou égale à 16 V CC. Le capteur dispose d'un câble court avec un connecteur AMP Superseal ou un connecteur Deutsch DT.

Marchés :
• Équipements de construction
• Machines agricoles
• Équipement municipal

Caractéristiques/avantages :
• Corps en plastique ABS pour la résistance à la corrosion
• Plage de vitesses de 0,5 à 70 km/h
• Aucune pièce mobile, insensible au glissement

Applications :
• Tracteurs
• Pulvérisateurs agricoles
• Semi-remorques
• Épandeuses de sel et de sable

Documents annexes

×
Produits Référence du modèle
0740051ECD TGSS-D
0740059ECD TGSS-A
0740072ECD TGSS-D-UK
0740078ECD TGSS-A-UK

687541
936514