THERM-A-GAP Gels T636 deposables Gap Fillers thermiques, très faible force de compression | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

Conditionnement

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.


LOADING IMAGES
THERM-A-GAP Gels T636 deposables Gap Fillers thermiques, très faible force de compression THERM-A-GAP Gels T636 deposables Gap Fillers thermiques, très faible force de compression THERM-A-GAP Gels T636 deposables Gap Fillers thermiques, très faible force de compression

THERM-A-GAP Gels T636 deposables Gap Fillers thermiques, très faible force de compression

Le gel THERM-A-GAP™ T636 est un matériau monocomposant prédurci, extrêmement souple, avec une conductivité thermique de 2,4 W/m-K.

Caractéristiques techniques

  • Couleur : Jaune
  • Débit : 8 cc/min cc/min
  • Gravité spécifique : 1.2
  • Déviation à la pression : 23
  • Épaisseur du film : 0.38 mm
  • Conductivité thermique : 2.4 W/m-K
  • Capacité de chauffage : 0,9 J/g-K
  • Coefficient de dilatation thermique : 400 ppm/K
  • Température de service : -67 à 392 °F
  • Résistance diélectrique : 200 VAC/mil
  • Résistance volumique : 10^14 Ω-cm
  • Constante diélectrique : 4 @ 1 MHz
  • Facteur de dissipation : 0.003 @ 1 MHz
  • Spécifications respectées : UL 94 V-0, RoHS, RoHS
  • Perte totale de masse de dégazage : 0.49 (0.18) %
  • Durée de stockage : 18 Months
Safety Warning

Description complète du produit

Les gels THERM-A-GAP™ sont des composés à un composant prédurcis et facilement adaptables. La structure de gel réticulé assure une stabilité thermique supérieure à long terme et des performances fiables. Ces matériaux particuliers réduisent les contraintes mécaniques sur les composants fragiles même pour les feuilles de rebouchage les plus souples. Ils sont parfaitement adaptés pour combler des espaces entre plusieurs composants et un dissipateur thermique courant.

Caractéristiques/avantages

• Distribuables
• Entièrement durcis
• Facilement adaptables à basse pression
• Aucune réfrigération, aucun mélange, ni aucun rebouchage requis causant des problèmes de stockage
• Un seul matériau d'interface thermique distribuable qui peut éliminer plusieurs dimensions/références de coussin
• Remaniables

Applications types

• Unités de commande électronique automobile
- Commande du moteur
- Commande de transmission
- Commande de freinage/traction
• Équipement de conversion de puissance
• Alimentations standard et sans coupure
• Semi-conducteurs de puissance
• Réseau de capteurs MOSFET avec dissipateurs thermiques courants
• Télévisions et électronique grand public

Gels thermiques déposables THERM-A-GAP™ de Chomerics, Attributs produit T636

• Des années de fiabilité éprouvée dans les applications automobiles à fort volume
• Matériau à usage général
• Bonnes performances thermiques
• Force de déflexion la plus faible requise
• Contrainte minimale sur les composants
• Version "G" dotée de billes de verre de 0,010" qui servent de blocs d'arrêt pour l'isolation électrique

T636

• Performances thermiques supérieures
• Résout les problèmes de transfert de chaleur les plus complexes
• Force de déflexion faible requise
• Contrainte minimale sur les composants
Consultez Applications Engineering pour
des recommandations sur les équipements de dépose automatisés

Documents annexes

×
Produits Conditionnement
65-00-T636-0030 30cc Tapered Tip Syringe
65-00-T636-0300 300cc Aluminum Cartridge
65-00-T636-0010 10cc Manual Dispense Syringe

687541
179336