OBSOLETE: 2849D UHP Hose- 55,000 psi | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.


LOADING IMAGES
OBSOLETE: 2849D UHP Hose- 55,000 psi

OBSOLETE: 2849D UHP Hose- 55,000 psi OBSOLETE

Note: This product is no longer available – please contact us for further assistance.

Caractéristiques techniques

  • Facteur de conception : 2
  • FluideMédia : Chemicals, Water
  • Spécifications respectées : DIN 1829-2
  • Pression de service maximale : 55000 psi, 380 MPa, 3800 bar
  • Température de service maximale : 158 °F, 70 °C
  • Rayon de courbure minimal : 11 inch, 280 mm
  • Température de service minimale : 14 °F, -10 °C
  • Raccord compatible : WX Series
  • Diamètre intérieur : 5/16 inch, 7.9 mm
  • Poids : 0.79 lb/ft, 1.17 kg/m
  • Matériau du tube interne du flexible : Polyoxymethylene (POM)
  • Matériau du cache : Polyamide (PA)
  • Taille : -5
  • Application : Water Jet Cutting, Water Jetting, Waterblasting
  • Diamètre extérieur : 0.770 inch, 19.6 mm
  • Matériau de renfort du flexible : 8 Spirals of Maximum Tensile Steel Wire
Safety Warning

Description complète du produit

Parker Ultra High Pressure 2849D Hoses are developed for ultra high pressure water jet cutting equipment with water or with abrasive additives. Available in TOUGHJACKET™ design to eliminate bulky, PVC cover featuring 16% more abrasion resistance than PVC (see TOUGHJACKET Series). These hoses often replace steel pipe where flexibility is important.

Markets:
• Water jet cutting
• All markets requiring pressures of 55,000 psi for cutting applications

Features/Benefits:
• 55,000 psi
• Available in TOUGHJACKET design to eliminate bulky, PVC cover featuring 16% more abrasion resistance than PVC (see TOUGHJACKET Series)
• Compliant with DIN EN 1829-2
• ColorGard™ Technology for a more reliable & safer operation

Applications:
• Water jet cutting equipment

Documents annexes

×
Produits
2849D-05V34

687541
687563