Raccords pour tuyau UHP en thermoplastique serti, série 2X
Parker Ultra High Pressure PFX38-05TJ TOUGHJACKET hose, featuring maximum abrasion resistance in a 55,000 psi hose.
Le flexible Ultra High Pressure PFX38-05 de Parker est un équipement de découpe au jet d'eau à ultra haute pression de 8 mm, 55 000 psi, utilisant de l'eau ou des additifs abrasifs.
Aucun fichier CAO disponibles
Milton
Parker Canada Division
160 Chisholm Drive
Milton, ON
Canada
L9T 3G9
Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.