Flexible UHP PFX38-05 - 55 000 psi | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

Gaine

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.


LOADING IMAGES
Flexible UHP PFX38-05 - 55 000 psi

Flexible UHP PFX38-05 - 55 000 psi

Le flexible Ultra High Pressure PFX38-05 de Parker est un équipement de découpe au jet d'eau à ultra haute pression de 8 mm, 55 000 psi, utilisant de l'eau ou des additifs abrasifs.

Caractéristiques techniques

  • Facteur de conception : 2.1:1
  • Spécifications respectées : DIN 1829-2, WJTA (Cover), ISO 23384
  • Poids : 1.26 to 1.43 kg/m, 0.85 to 0.96 lb/ft
  • Diamètre intérieur : 5/16 inch, 7.8 mm
  • Pression de service maximale : 55100 psi, 380 MPa, 3800 bar
  • Température de service maximale : 158 °F, 70 °C
  • Rayon de courbure minimal : 11 inch, 280 mm
  • Température de service minimale : -10 °C, 14 °F
  • Raccord compatible : 2X Series
  • FluideMédia : Water, Chemicals
  • Couleur du cache : Red
  • Application : Hydrodemolition, Water Jet Cutting, Waterblasting
  • Matériau du tube interne du flexible : Polyoxymethylene (POM)
  • Style de produit : Single Line
  • Matériau de renfort du flexible : 8 Spirals of Maximum Tensile Steel Wire
  • Matériau du cache : Polyurethane
  • Diamètre extérieur : 0.807 inch, 20.5 mm
  • Taille : -5
Safety Warning

Description complète du produit

Le flexible Ultra High Pressure PFX38-05 de Parker est un équipement de découpe au jet d'eau à ultra haute pression de 8 mm, 55 000 psi, utilisant de l'eau ou des additifs abrasifs.

Documents annexes

×
Produits Gaine
PFX38-05 Polyurethane
PFX38-05TJ TOUGHJACKET Polyurethane

687541
687563