Les flexibles pour projection d'eau PFX30-05 de Parker présentent une conception compacte pour faciliter la manipulation par les opérateurs et sont utilisés dans les applications de projection d'eau à haute pression. Comprend une gaine ColorGard™ intégrée de Parker, ce qui permet aux opérateurs de visualiser facilement l'érosion du tube carottier pour des inspections plus efficaces des produits et de réduire les temps d'arrêt machine imprévus. Ces flexibles remplacent les tuyaux en acier si les tuyaux doivent être souples.
Marchés :
• Nettoyage industriel
• Tous les marchés exigeant des pressions jusqu'à 43 000 psi pour leurs applications de nettoyage
Caractéristiques/avantages :
• Faible expansion volumétrique
• Conception compacte facilitant la manipulation pour réduire la fatigue de l'opérateur
• Conforme à la norme DIN EN 1829-2
• Disponible avec une gaine TOUGHJACKET pour une meilleure résistance à l'abrasion
• Technologie ColorGard pour un fonctionnement plus fiable et plus sûr
Applications :
• Équipement de projection d'eau
• Lavage à haute pression
• Nettoyage industriel
• Hydroformage (process de formage par compression)
• Hydrodémolition