Codos de tubo y tubos EO sin soldadura | #R42X2CF


LOADING IMAGES
R42X2CF

Codos de tubo y tubos EO sin soldadura | #R42X2CF

El programa de tubos de Parker ofrece todas las posibilidades de uso en aplicaciones hidráulicas. Tubos para sistemas móviles y estacionarios. Hay disponibles tubos de carbono y acero inoxidable de diferentes dimensiones y diferentes superficies.


Especificaciones técnicas

  • Diámetro interior del tubo: 38 mm
  • Diámetro exterior del tubo: 42 mm
  • Grosor de la pared del tubo: 2 mm
  • Tamaño de la conexión: Metric (m)
  • Forma: Straight
  • Forma: Recto
  • Diámetro exterior del tubo: 42 mm, sistema métrico (m) m
  • Diámetro interior del tubo: 38 mm

Información del artículo

El programa de tubos de Parker Hannifin ofrece todas las posibilidades de uso en aplicaciones hidráulicas. Tubos para sistemas de racores y bridas, tubos para sistemas móviles y estacionarios. Hay disponibles tubos de carbono y acero inoxidable de diferentes dimensiones, así como diferentes superficies.
Los tubos de Parker están diseñados para satisfacer requisitos especiales en diversos mercados. Las pruebas continuas en los laboratorios y en los bancos de pruebas garantizan el alto nivel de calidad del material. Las certificaciones de institutos independientes como ABS, LR o DNV confirman la adhesión a normas exigentes. Esto da como resultado una alta fiabilidad y la longevidad de la aplicación hidráulica.
El almacén de tubos de Parker Hannifin, que cuenta con una red mundial, proporciona un suministro cercano y rápido de tubos de alta precisión; por lo tanto, los clientes internacionales también pueden confiar en nosotros. Ofrecemos nuestros servicios en casi todos los países del mundo, con entregas eficientes, fiables, respetuosas con el medio ambiente y ejecutadas a tiempo.
Mercados:
• Automoción
• Defensa
• Energía
• Medio ambiente
• Industrial
• Infraestructura
• Máquinas herramienta
• Manejo de materiales
• Móvil
• Petróleo y gas
• Generación de energía eléctrica
• Proceso
• Transporte
• Agua
Aplicaciones:                                                                                                                                            
• Adecuado para aplicaciones hidráulicas generales.


Características/beneficios de los tubos y codos de tubo EO:
• Los tubos de Parker están disponibles en diferentes dimensiones y con diferentes superficies. Por lo tanto, los tubos de Parker se pueden utilizar para un amplio rango de aplicaciones.
• Los tubos de Parker están diseñados para los requisitos especiales en diversos mercados. Las pruebas continuas en los laboratorios y en los bancos de pruebas garantizan el alto nivel de calidad del material. Las certificaciones de institutos independientes como ABS, LR o DNV confirman la adhesión a normas exigentes. Esto da como resultado una alta fiabilidad y la longevidad de la aplicación hidráulica.
• Parker recomienda el uso de tuberías y tubos hidráulicos sin soldadura estirados en frío, de acuerdo con la norma DIN EN 10305 -4. E 355N (St. 52,4 NBK) o E 235N (St. 37,4 NBK), ya que estos tubos tienen una gran capacidad de presión, una excelente superficie de escalamiento y sus dimensiones son muy precisas. Estas ventajas ayudan a fortalecer la fiabilidad de todo el sistema y el ciclo de vida útil de los tubos.
• Además de eso, Parker recomienda el uso de tubos y tuberías de acero inoxidable sin soldadura estirados en frío, de acuerdo con las normas DIN EN 10216-5, ASTM A269/A213 y ASTM A312. Estos tubos tienen una gran capacidad de presión, una excelente superficie de escalamiento y sus dimensiones son muy precisas. Estas ventajas ayudan a fortalecer la fiabilidad de todo el sistema y el ciclo de vida útil de estos tubos.

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos

No hay archivo CAD disponible

OK

x

Documentos relacionados

×

Cantidad
Solicitar un presupuesto

El artículo se ha añadido correctamente a la cesta de presupuesto IR A MIS COTIZACIONES

x

OK

x

Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Latin American Group Headquarters

Parker Hannifin Ind. e Com. Ltda.

Estrada Municipal Joel de Paula, 900

São José dos Campos

SP

Brasil

12247-015

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687852
687614