787系列GLOBALCORE™ 软管 - 5000PSI恒定工作压力 | Product Series

过滤依据

    未选择筛选条件

软管内径(尺寸)

软管盖类型

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。


LOADING IMAGES
787系列GLOBALCORE™ 软管 - 5000PSI恒定工作压力

787系列GLOBALCORE™ 软管 - 5000PSI恒定工作压力

派克787 GlobalCore软管,所有尺寸均能提供稳定持续的5000 PSI 恒压工作压力。

技术规格:

  • 最低运行温度: -40 °C, -40 °F
  • 介质: Lubricants, Petroleum Hydraulic Fluids
  • 符合规格: ISO 18752, MSHA TC, ST, CP Covers only
  • 最大运行压力: 350 bar, 35.0 MPa, 5000 psi
  • 兼容配件: 43 Series sizes -4 and -6, 77 Series sizes -8 to -32
  • 重量: 0.31 to 6.50 kg/m, 0.21 to 4.37 lb/ft
  • 内径: 1/4 to 2 inch, 6.3 to 51 mm
  • 最高运行温度: 100 °C Standard Cover, 125 °C (TC, ST & CP), 212 °F (TC & ST)
  • 应用: Agriculture Equipment, Construction Equipment, Forestry, Hydraulics, Industrial, Oilfield
  • 软管加固材料: 2 Braids of Steel Wire sizes -4 and -6, 4 or 6 Compact Spirals of Steel Wire sizes -8 to -32
  • 外径: 0.51 to 2.66 inch, 13 to 67.2 mm
  • 最小弯曲半径: 2 to 12-1/2 inch, 50 to 318 mm
  • 尺寸: -4 to -32
  • 软管内管材料: Proprietary Synthetic Rubber Compound
  • 盖材料: Synthetic Rubber

完整的产品说明

派克 787 系列软管,属于 GlobalCore ® 产品系列,为稳定地提供系统压力的应用而设计,其规格尺寸具有恒定 5000 PSI 的工作压力。787 系列软管采用紧凑钢丝缠绕技术使得软管重量轻、持久耐用、易于弯曲使得软管管路的安装简单快速且高效。787 系列软管按照 ISO 18752 国际标准性能要求设计、制造和测试,其尺寸规格范围为¼” 到 2”,并且具有三种不同耐磨表面可供选择,以符合各种不同的市场需求。

市场:
• 军用
• 建筑
• 林业
• 油田服务
• 工业
• 煤矿

特性/优点:
• 标准、耐磨和超耐磨三种外胶层表面可提供,以符合客户需要不同的软管耐磨能力
• 更小弯曲半径只有 SAE 标准值的一半,使得软管易于进行管路布置和弯曲力更小
• 比标准的 SAE 缠绕软管的外径小30%
• 两倍的脉冲/寿命试验 – 达到 2,000,000 次循环
• 尺寸规格都具有5,000 PSI 的恒定工作压力
• 比标准的 SAE 缠绕软管重量更轻

应用:
• 石油基液压流体和润滑油

匹配扣压的接头系列:
• 43 系列软管接头 (对于 -4 到 -6)
• 77 系列软管接头 (对于 -8 到 -32)

相关文档(前身为“产品支持”)

×
产品 软管内径(尺寸) 软管盖类型
787-4 -4 Standard Cover
787-6 -6 Standard Cover
787TC-4 -4 ToughCover
787TC-6 -6 ToughCover
787ST-4 -4 SuperTough Cover
787ST-6 -6 SuperTough Cover
787-8 -8 Standard Cover
787-10 -10 Standard Cover
787-12 -12 Standard Cover
787-16 -16 Standard Cover
787-20 -20 Standard Cover
787-24 -24 Standard Cover
787-32 -32 Standard Cover
787TC-8 -8 ToughCover
787TC-10 -10 ToughCover
787TC-12 -12 ToughCover
787TC-16 -16 ToughCover
787TC-20 -20 ToughCover
787TC-24 -24 ToughCover
787TC-32 -32 ToughCover
787ST-8 -8 SuperTough Cover
787ST-10 -10 SuperTough Cover
787ST-12 -12 SuperTough Cover
787ST-16 -16 SuperTough Cover
787ST-20 -20 SuperTough Cover
787ST-24 -24 SuperTough Cover
787ST-32 -32 SuperTough Cover
787CP-12 -12 Critical Protection
787CP-16 -16 Critical Protection
787CP-8 -8 Critical Protection
787CP-20 -20 Critical Protection
787CP-6 -6 Critical Protection

687890
687583